Dil Değiştir :
Fiber optik kablolarımızın dayanıklılık testlerine ilişkin tüm test raporlarımızı burada bulabilirsiniz.

CFLG88'in pratikte kullanımı
CFLG88.2.50/125 kademeli indeksli fiber kablo, esnek kullanım için özel olarak geliştirilmiştir ve zorlu iç mekan ortamları için idealdir. Taş işleme makineleri gibi kuru, toz yoğun alanlar için mükemmeldir. Yüksek kaliteli çok modlu fiberler, olumsuz koşullar altında bile güvenli ve güvenilir veri iletimini garanti eder.
Daha da fazla çok yönlülük için, çevrimiçi mağazamızda 62.5/125 fiber çaplı CFLG88'i de sunuyoruz.

CFROBOT5'in pratikte kullanımı
CFROBOT5 robot kablosu ailesinden fiber optik kablo, burulma içerdiği için her zaman hemen altı eksenli mafsallı bir robotla ilişkilendirilir. Ancak, müşterilerin sıklıkla hassas sinyalleri yönlendirmesi gerektiğinden durum her zaman böyle olmak zorunda değildir. Bu sinyaller, burulmanın da rol oynadığı serbest, tanımlanmamış hareketlerde yönlendirilen aktüatörlerden gelir. Son derece hassas ölçümler inanılmaz miktarda veri üretir ve bu veriler en güvenilir şekilde fiber optik kablo aracılığıyla parazitsiz olarak taşınabilir. Buradaki zorluk, kablodaki hassas fiber optik elemanı uzun vadede bile zarar görmeyecek şekilde korumaktır.

CFLG'nin gerçek hayatta kullanımı
Makine mühendisleri ve ticari fuarlar için kapı ve animasyon cihazları üreticileri, kılavuzluk da dahil olmak üzere son derece kompakt, kurulumu kolay bir zincir sistemi arıyorlardı. Verilerin çok küçük kurulum alanlarında iletilebilmesi için bir FOC kullanan microflizz ürünümüzle yanıt verdik. CFLG.LB, küçük bükülme yarıçaplarında ve uzun yolculuklarda verileri güvenilir bir şekilde aktarabilen bir kablo ailesidir. TPE'den yapılmış aşınmaya dayanıklı dış kılıfı, bunu uzun süre boyunca çok güvenilir bir şekilde yapmasını sağlar