Dil Değiştir :

CFROBOT5'in pratikte kullanımı
CFROBOT5 robot kablo ailesinin fiber optik kablosu her zaman altı eksenli mafsallı bir robotla ilişkilendirilir çünkü bu uygulamada burulma çok önemlidir. Ancak kablonun başka kullanım alanları da vardır – müşteriler sıklıkla hassas sinyaller iletmek zorundadır. Bu tür sinyaller, serbest, belirtilmemiş hareketlerde yönlendirilen aktüatörlerden gelir ve burulma da burada bir rol oynar. Son derece hassas ölçümler inanılmaz miktarda veri üretir ve bu veriler en güvenilir (ve parazitsiz) şekilde bir FOC ile taşınabilir. Buradaki zorluk, kablodaki hassas cam elyaf elemanı hasar görmeyecek şekilde tamponlamak ve tabii ki bunu kalıcı olarak yapmaktır.

CFROBOT7'nin pratikte kullanımı
Testin amacı, CFROBOT7 robot kablo ailesinin bükülebilir motor kablosunun hizmet ömrünü belirlemekti. CFROBOT7'nin, otomotiv endüstrisinde olduğu gibi +/-180° burulmaya sahip bir robotta olduğu gibi sürekli harekete güvenilir bir şekilde dayanması gerekir.
Bu uygulamalarda, robotların sürekli hareket halinde olması ve dolayısıyla kabloların sürekli olarak bu burulmaya maruz kalması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kapalı bir genel ekran ve sağlam PUR dış kılıf sayesinde bu kablo 3D aralığındaki hareketler için idealdir.

CFROBOT'un pratikte kullanımı
Çoğu durumda burulma 6 eksenli bir robotla ilişkilendirilir. Bununla birlikte, bir kabloya çok fazla yük bindirebilecek birçok serbest, tanımlanmamış hareket de vardır. Örneğin bir döner kolun besleme kanalında. Kablolar mümkün olduğunca yoldan uzak tutulmalıdır, bu nedenle onları cihazın içine yönlendirmek mantıklıdır. Bununla birlikte, ilgili kol sadece yukarı ve aşağı bükülmekle kalmaz, aynı zamanda birkaç noktada döndürülebilirse, geleneksel kablolarda genellikle tirbuşonlar meydana gelir. Ancak CFROBOT bu yükün üstesinden kolaylıkla gelebilir. Kablo uzunluğunun metresi başına +/-180° burulma açısı ile yüke dayanabilir ve ekranlaması sayesinde yakındaki veri ve kontrol kablolarıyla elektromanyetik uyumluluk da sağlanır.

CFROBOT8'in pratikte kullanımı
CFROBOT8.045 kablosu, otomobil üretiminde robotun altıncı eksenine monte edilen mobil ölçüm üniteleri gibi uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Robot, denetim noktalarına hareket eder ve üretim kalitesini sağlamak için analizler gerçekleştirir. Bu süreçte, hassas Ethernet sinyalini taşıyan kablolar büyük ölçüde bükülür. Bu tür görevler için robotun 100% güvenilir olması gerekir.

CFROBOT8.PLUS'ın pratikte kullanımı
Kamera tabanlı robot uygulamaları endüstride genellikle barkodları tanımak veya kalite güvencesi gerçekleştirmek gibi amaçlarla kullanılır. Ancak bu uygulama bir televizyon stüdyosu için de kullanılıyor. Burada özellikle son derece güvenilir bir enerji ve veri kaynağı olması ve çok zorlu hareketlerin gerçekleştirilebilmesi önemlidir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat