Dil Değiştir :

CFSPECIAL kablo grubu, özel uygulamalara veya belirli bir müşteri grubuna hitap etmek için tarafımızdan geliştirilmiştir. Normal kablo taşıyıcı uygulamalarının ötesine geçen özel hareketli uygulamalar için genellikle yalnızca özel kablolar kullanılabilir. Ancak bu her zaman minimum üretim miktarı anlamına gelir ki bu da bakım müşterileri veya çok küçük uygulamalar için genellikle gerçekçi değildir. CFSPECIAL ailesinin özelliği, bir katalog kablosu olarak mevcut olması ve bu nedenle hızlı bir şekilde tedarik edilebilmesidir. Bu program doğal olarak çok daha dardır, ancak tarafımızdan her zaman hızlı bir şekilde genişletilebilir. Özel uygulamanız için doğru kabloyu bulamazsanız, lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin.

Size bugün nelerin mümkün olduğuna dair genel bir bakış sunmak için, özel kablolar bölümünde bulacağınız tüm kablo ailelerimizi kısaca tanıtacağız. Bu alanı sürekli olarak müşterilerimizin isteklerine göre uyarlamak istiyoruz ve yeni zorluklara açığız - bize meydan okuyun. Daha fazla bilgiyi blogumuzda bulabilirsiniz
Termokupl dengeleme kablosu: Termokupl dengeleme kablosu, bir termokupl ile ölçüm cihazı arasındaki bağlantıdır. Termokupl dengeleme kablosu, termokupl ile aynı malzemelerden yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde ölçüm, istenmeyen ek termoelektrik gerilimler nedeniyle hatalı olacaktır.
CFFLAT: Bu kablo, büyük tel kesitlerinin hala gerekli olduğu küçük kurulum alanları için özel olarak geliştirilmiştir. Özünde örgülü bir iletken bulunan düz bir kablo tasarımı kullanıyoruz.
Yüksek gerilme mukavemetli uygulamalar için kablo: Parça numarası CFSPECIAL.182, yüksek gerilme mukavemetli kablomuzdur. Dış kılıfta yerleşik aramid örgü ile bu kablo, standarttan %15.000 daha yüksek bir çekme kuvvetine dayanabilir.
7. eksen kablosu: Robot 7. eksen olarak adlandırılan bir eksene monte edildiğinde tüm robotu beslemek için kullanılan bir kablodur. Bu, robotun iş parçası ile birlikte hareket etmesini sağlayan eksendir. Kablo yapıları, robot üreticisinin elektriksel özelliklerine karşılık gelir.

Bir kabloya etki edebilecek çekme kuvveti DIN VDE 0298 Bölüm 3 Nokta 7.1 standardında açıklanmıştır. Basitleştirilmiş terimlerle, VDE'ye göre kablonun 1 mm ana damar başına 15N'luk bir çekme kuvveti ile yüklenmesine izin verilebilir. Bu, örneğin, 4G1.0 yapısına sahip bir kablonun 4x1x15N, yani 60N'lik bir kuvvete maruz kalabileceği anlamına gelir. Bu kuvvetin, örneğin kabloyu germek için kullanılan bir yay veya serbestçe asılı bir kablonun ağırlığı tarafından üretilip üretilmediği önemli değildir. Daha yüksek kuvvetler meydana gelirse, bunlar harici bir yük taşıyıcı eleman tarafından emilmelidir. CFSPECIAL.182 ile yaptığımız şey budur. İki katmanlı dış kılıfının içine, standardın %15.000'ine varan inanılmaz kuvvetleri emen özel bir destek örgüsü kalıplanmıştır. Bu, uzun yıllar boyunca 11 kat üzerinde serbest asılı duran bir Ethernet kablosu ile kanıtlanmıştır. Burada sizin için bir çözümün ana hatlarını çizebilecek bir uygulama bulacaksınız.
Çevrimiçi aracımızı zaten biliyor musunuz?
Bulması, doğru tipi seçmesi, hizmet ömrünü hesaplaması ve çevrimiçi sipariş vermesi kolay

Ürün bulucu
Tam olarak doğru kabloyu hızlıca bulun

Hi̇zmet ömrü hesaplayıcısı
Herhangi bir chainflex® kablosunun hizmet ömrünü hesaplayın

Bakır ek ücreti hesaplayıcısı
Günlük bakır ek ücretini hesaplayın

Özelleştirilmiş kablolar için konfigüratör
Özelleştirilmiş kablonuzu sadece 3 dakikada yapılandırın