Dil Değiştir :
Küçük parti boyutlarında bile esneklik ve süreçlerin otomasyonu, sadece ambalaj ve içecek endüstrisinde değil, en büyük zorluklardan biridir. Ancak, eski üretim sistemleri ve yüksek kurulum maliyetleri genellikle bu hedeflerin önünde durmaktadır.
Çözümlerden biri otomatik format ayarlamasıdır. Bir üretim hattının büyük bölümlerini tek bir hareketle dönüştürerek çalışma süresi optimize edilir, daha yüksek verim elde edilir ve kurulum maliyetleri en aza indirilir.
Kurulum sürelerini en aza indirin & daha esnek üretim döngüleri.

Yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde proses güvenilirliği.

Hızlı yatırım geri dönüşü & Kurulum sürelerinin ortadan kalkması sayesinde daha yüksek çıktı.

Ambalaj ve içecek endüstrisi için mükemmel uyum
Otomatik format ayarlama, modern paketleme makinelerinde ve üretim hatlarında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, otomatik format ayarının mevcut üretim sistemlerine uyarlanmasıyla da büyük maliyet tasarrufları elde edilebilir. Modüler dişli kutusu sistemi sayesinde, koridor ayarı, kavis ayarı ve konveyör sistemleri için yan kılavuzlar, mevcut sistemlere yerden tasarruf sağlayacak şekilde kolayca entegre edilebilir. Basit kurulum büyük ölçüde devam eden üretim sırasında gerçekleştirilebilir ve duruş sürelerini en aza indirir.

Kurulum sürelerinin en aza indirilmesi
✅ Koridor genişliğinin kademesiz ve tekrarlanabilir ayarı
✅ Birçok ayar noktasının senkronizasyonu
✅ Basit kullanım sayesinde uygulama hatalarının önlenmesi
Esnek bir şekilde kullanılabilir
✅ Uygun maliyetli otomasyon
✅ Manuel veya motorla çalıştırılabilir - her şey tek bir kaynaktan
✅ Bakım ve yağlama gerektirmeyen sistem

Drygear® Apiro® modüler redüktör sistemi ile örneğin giriş koridorları son derece modüler ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Otomatik format ayarı - tek bir kaynaktan komple sistem
drygear® Apiro® modüler redüktör sistemi ile igus®, çok çeşitli modüler ve esnek kinematikler oluşturmak için kullanılabilecek tüm otomasyon seçenekleri için modüler bir sistem sunar.
Drygear® Apiro® modüler sistemi, çeşitli dişli oranlarının yanı sıra uzunluk varyantları sunar, böylece sonsuz sayıda olası kombinasyon ve uygulama vardır. Koridor ayarlamalarına ek olarak, örneğin kam ayarlamaları, itici uygulamaları, döner tablalar ve hatta Kartezyen robotlar da inşa edilebilir.