Ambalaj endüstrisinde format ayarlamaları için ürünler

Otomatik format ayarı - yenileme için de

drygear Apiro format ayarı

Kelepçeler kullanılarak format ayarı

Manuel: manuel kelepçeli lineer kılavuzlar

Manuel format ayarı

Tahrik: el çarkı tahrikli lineer eksenler

Otomatik format ayarı

Otomatik: motor ve kontrol sistemli lineer eksenler
Manuel konumlandırma sistemleri

Lineer raylar format değişimleri için ne zaman uygundur?

drylin® lineer modüller SHT

Manuel kelepçeli W-raylar

  • Kesinlikle yağlama gerektirmeyen ve bakım gerektirmeyen gömlekler ile
  • Geniş çeşitliliğe sahip modüler sistem
SLW doğrusal modüller

Manuel kelepçeli T-raylar

  • Kolay kullanım, bakım gerektirmeyen kullanım
  • Sağlam ve korozyonsuz ray kılavuzları
drylin Q HKA

Manuel kelepçeli kare kılavuz

  • Esnek lineer kare kılavuzlar
  • İçi boş hazne sistemi sayesinde sağlam ve hafif alüminyum profil
drylin N HK

Manuel kelepçeli düşük profilli kılavuz sistemi

  • Küçük montaj alanları için düz kılavuz raylar
  • Bakım gerektirmeyen kuru çalışma ve düşük aşınma
drylin WW-HKX

Sıkıştırma kollu şaryo

  • Entegre sıkıştırma kollu taşıyıcı
  • Güvenli kullanım ve sessiz sıkıştırma
Manuel kelepçeli drylin R

Manuel kelepçeli şaft kılavuzu

  • Mil kılavuzlu lineer rulmanlar için manuel kelepçeli taşıyıcı
  • Eloksallı alüminyum gövde ile
Lineer teknoloji yapılandırıcı

Lineer teknoloji konfigüratörü

drylin W numune kutusu

Numune kutusu lineer kılavuzu

Başarı hikayesi

Başarı hikayesi: Format ayarlaması


Manuel konumlandırma sistemleri

Manuel konumlandırma sistemleri format değişimleri için ne zaman uygundur?

dryspin

Kurşun vida teknolojisi

  • Yağlama ve bakım gerektirmeyen somunlar ve kılavuz vidalar
  • Trapez dişler, yüksek helis dişler ve metrik dişler stoktan 5.000'den fazla versiyonda
PTFE içermeyen kurşun vida teknolojisi

YENİ Kurşun vida teknolojisiPTFE içermeyen

  • Titreşim sönümleyici iglidur R'den yapılmıştır
  • Yüksek konumlandırma hassasiyeti
  • Tamamen yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
drylin® lineer modüller SHT

Raylara dayalı lineer eksenler

  • drylin W lineer raylara dayanmaktadır
  • Burulmaya dayanıklı alüminyum çift şaft profilleri
SHT lineer modüller

Çift şaft profilli lineer eksenler

  • Şaft ve kılavuz vida malzemelerinin ve taşıyıcı uzunluklarının özelleştirilmiş konfigürasyonu
  • Tamamen yağlama gerektirmeyen ayarlama
drylin SLR ağır hizmet tipi lineer modül

YENİ Ağır hizmet tipi lineer modüller

  • Yüksek yükler için lineer modül
  • Ek alt kelepçeler olmadan dübel pimleri aracılığıyla basit hizalama
Dar kurulum alanları için kompakt lineer modül

YENİ Lineer eksen dar kurulum alanları için

  • Manuel veya elektrikli ayarlanabilir
  • Gümüş veya siyah renkte burulmaya dayanıklı çift ray
Hijyenik tasarım SHT

YENİ Hijyenik tasarımlı lineer eksen

  • Hijyenik tasarım özelliklerine göre üretilmiştir (EHEDG ve DIN EN 1672-2)
  • Optimum yıkanabilirlik
ZLW lineer modüller

Düz kılavuz vidalı lineer eksenler

  • Yanal kılavuz vida düzenlemesi ile son derece düz tasarım
  • Yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
drylin® SLWT

İki kılavuz vidalı lineer eksenler

  • Çift kılavuz vidalı ve taşıyıcılı SLW lineer modül
  • Geniş yük taşıma yüzeyi ve tahrik tasarımında yüksek esneklik
drylin® SLN

Kompakt kılavuz vidalı lineer eksenler

  • Dar kurulum alanları için tasarlanmıştır
  • Özellikle hafif ve sessiz ama aynı zamanda sağlam tasarım
Açılı dişli kutusu

Senkronizasyon için açılı dişli kutusu

  • Hafif gövde
  • Paslanmaya karşı dayanıklı ve yağlama gerektirmez
  • Dişli oranı 1:1 ila 1:5 arasında mevcuttur
Dişliler

Aşınmaya dayanıklı dişliler

  • Minimum sipariş miktarı olmadan aşınmaya karşı yüksek dirençli dişliler mevcuttur
  • İstek üzerine özelleştirilmiş 3D baskı ve üç gün içinde gönderilmeye hazır
iglidur AD210'dan yapılmış dişli

YENİ Sökülebilir dişli

  • Gıda endüstrisi için
  • Optik ve manyetik olarak algılanabilir
  • FDA uyumlu
apiro senkronizasyon dişli kutusu

Apiro senkronizasyon dişli kutusu

  • Çoklu ayarlamaların senkronizasyonu için modüler dişli kutusu sistemi
  • Modüler ve uygun maliyetli otomasyon için
Lineer teknoloji yapılandırıcı

Lineer teknoloji konfigüratörü

Numune

Örnek lineer eksen

wipotec

Başarı hikayesi: Format ayarlaması


Manuel konumlandırma sistemleri

Aktüatörlü lineer eksenler otomatik format değişimleri için ne zaman uygundur?

motor ile drylin

Step motorlu lineer eksenler

  • Anti-rotasyon özelliğine sahip güçlü step motorlar
  • Ürün bulucu ile uygulamanız için doğru sürücüyü bulun
motor ve kontrol sistemli drylin

Motor kontrollü lineer eksenler

  • Hareketlerin, konumların, hızların ve hizmet ömrünün tanımlanması için kontrol sistemi.
  • Hızlı devreye alma, sezgisel kullanıcı arayüzü
Açılı dişli kutusu

Senkronizasyon için açılı dişli kutusu

  • Hafif gövde
  • Paslanmaya karşı dayanıklı ve yağlama gerektirmez
  • Dişli oranı 1:1 ila 1:5 arasında mevcuttur
Dişliler

Aşınmaya dayanıklı dişliler

  • Minimum sipariş miktarı olmadan aşınmaya karşı yüksek dirençli dişliler mevcuttur
  • İstek üzerine özelleştirilmiş 3D baskı ve üç gün içinde gönderilmeye hazır
iglidur AD210'dan yapılmış dişli

YENİ Sökülebilir dişli

  • Gıda endüstrisi için
  • Optik ve manyetik olarak algılanabilir
  • FDA uyumlu
apiro

Apiro senkronizasyon dişli kutusu

  • Çoklu ayarlamaların senkronizasyonu için modüler dişli kutusu sistemi
  • Modüler ve uygun maliyetli otomasyon için
Eğri ayarı

Senkronize kam ayarı

  • Modüler ve uygun maliyetli otomasyon çözümleri için modüler sistem
  • Kurulum maliyetlerinde tasarruf
Motorlar için kontrol ünitesi

YENİ Motorlar için kontrol ünitesi

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Tahrik teknolojisi konfigüratörü

Başarı hikayesi

Başarı hikayesi: Format ayarlaması

Uygulamalar paketleme teknolojisi

Daha fazla başarı hikayesi

igus blogları

Format ayarı kılavuz vida

Yağlama olmadan format ayarı. Bu mümkün mü?

Format ayarı doğrusal ekseni

Kurşun vida tahrikli lineer eksenlerin mevcut versiyonları hangileridir?

Format ayarı doğrusal ekseni

Kılavuz vida vs. dişli kayış tahriki: Hangi lineer ekseni seçmeliyim?

apiro şerit ayarı

Apiro ile şerit ayarı artık çok kolay

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar