Dil Değiştir :

Enerji zincirlerinde kullanılabilen ve 40'tan fazla üretici standardına uygun yaklaşık 6.000 adet kablo demeti (motor, servo, sinyal ve enkoder kabloları) ile igus, neredeyse her uygulama için uygun sürücü kablosuna sahiptir. Sürücü kabloları geniş bir çeşitliliğe sahiptir, çünkü kablo özelliğine bağlı olarak yedi adede kadar kablo kalitesi mevcuttur. Bu, herkese uyan tek bir yaklaşım değildir; bunun yerine, uygulama koşullarına ve kablonun kullanılacağı yere göre en uygun kabloyu seçersiniz. İster dondurucu soğuklar (–40 °C’ye kadar), ister yağ, ister sınırlı kurulum alanı nedeniyle sürücü kablosu seçimi ne kadar zor olursa olsun, yedi farklı kablo kalitesi sayesinde uygulamanız için her zaman en uygun ve ideal kablo demetli servo kablolarını bulabilirsiniz. A 4-year guarantee or 100 million strokes in the energy chain zincirinde provide additional protection. Doğru sürücü kablosunu seçmenin üçüncü unsuru, çevrimiçi Uzun Ömür Hesaplayıcıdır. Sadece birkaç tıklamayla, sürücü kablosunun kullanım ömrü uygulamaya uygun şekilde hesaplanır.
Alfabetik sırayla tüm üreticiler
(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)
EPLAN makrolarını kullanmak, tüm önemli bilgilerin sizin ve iş arkadaşlarınız için sisteme otomatik olarak yüklenmesi sayesinde tasarım ve satın alma süreçlerinde harcadığınız zamandan büyük ölçüde tasarruf etmenizi sağlar.
Şu anda aşağıdaki sürücü üreticileri için uygun EPLAN makroları sunuyoruz:

readycable® Dünya çapındaki fabrikalar
igus®, dünya çapındaki 14 readycable® fabrikasında her hafta 12.500'den fazla readycable® üretmektedir. Sadece Köln fabrikasında 180 kişi, hazır zincir ve hazır kablo üretiminde uzmanlaşmıştır. Amaç, tutarlı kaliteyi garanti altına alırken nakliye güzergâhlarını, süreyi ve kaynakları en aza indirmektir. 14 tesisin tamamında aynı üretim standartları geçerlidir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat