Dil Değiştir :
Sıkıştırma rakoru veya kablo girişi olarak da bilinen kablo rakoru, kabloları sızdırmaz ve gerilimden arındırılmış bir şekilde muhafaza içine geçirir. Ekler arasında şunlar yer almaktadır: örneğin, konektör, terminal kutusu veya kontrol dolabı, kontrol paneli, jib kutusu, vinç kancası veya kablo kutuları. Bir kablo rakoru, kablonun yan duvardan veya sac levhadan geçerek terminal bölmesine giriş yaptığı noktada güvenli bir sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, kontrol kabininin dış etkenlere karşı korunmasını sağlar (örneğin, (toz veya nem). Uygulama alanına ve çevresel etkenlere bağlı olarak, elektromanyetik uyumluluk veya patlamaya karşı korumalı alanlar için ATEX onayları gibi diğer teknik şartlar da dikkate alınmalıdır.
Kablo rakorları aracılığıyla kablonun sızdırmazlığının sağlanması ve gerilim azaltılmasının yanı sıra, özel bükülme önleyici manşonlar da kablonun bükülmesine karşı koruma sağlar. Bu nedenle, bir kablo rakoru hem elektrikli ekipmanı korur hem de kontrol dolabına bağlı kabloların tam işlevselliğini sürdürmesini sağlar.
Günümüzde, DIN EN 60423 standardına uygun metrik dişler yaygın olarak kullanılmaktadır. Metrik dişlere ek olarak, DIN EN 62444 standardına uygun PG kablo rakorları (çelik boru dişleri), bazı istisnai durumlarda, özellikle de dönüşüm, onarım veya yenileme çalışmalarının yapıldığı eski uygulamalarda kullanılır. Tüm kablo rakorları için, rakoru mevcut herhangi bir dişli yapıya uyarlamak üzere uygun uzatma parçaları veya redüksiyon parçaları mevcuttur. Kablo rakoru, vida dişi yerine bir geçiş deliğine takılmışsa, uygun bir kilit somunu ile sabitlenmelidir.
Kablo rakorları çeşitli kalitelerde mevcuttur. En yaygın üç seçenek şunlardır: plastik, pirinç (veya nikel kaplı pirinç) ve paslanmaz çelik. Bu malzemeler, çeşitli malzemelerden üretilmiş ve hem kablo çapına hem de çalışma koşullarına ve dış etkenlere uyarlanmış sızdırmazlık elemanlarıyla birleştirilebilir. Kalıplı contalar için nitril butadien kauçuk (NBR), florelastomer (FPM) veya silikon (VMQ) gibi elastomerler uygun seçeneklerdir.
Neden paslanmaz çelik?
Hem kimya mühendisliğinde hem de gıda endüstrisinde paslanmaz çelikten (INOX AISI 303) yapılmış kablo rakorları kullanılmaktadır. Hijyen ve sağlıkla ilgili nedenlerden ötürü ya da bu iki sektörde kısmen aşındırıcı temizlik maddeleri ve kimyasalların kullanılması nedeniyle paslanmaz çeliğin kullanımı zorunludur. Paslanmaz çelik dayanıklı bir malzemedir ve dış etkenlere karşı özellikle iyi bir direnç gösterir. Uygulamaya bağlı olarak, uygun malzemenin yanı sıra başka faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.
Çeşitli kablo çaplarını kablo rakorları için öngörülen diş boyutlarıyla eşleştirmek amacıyla, rakorlar farklı sıkıştırma aralıklarına ayrılmıştır. Metrik boyut (M), vida diş boyutu için takip eden rakamlarla birlikte kablo rakorlarının nominal boyutunu oluşturur.
Aşağıdaki tablo, doğru kablo rakorunu seçmenize yardımcı olur:

Kablo rakorları çok çeşitli ortamlarda kullanılabilir; kablolara ve rakora etki eden dış etkenler de buna göre değişiklik gösterir.
Bazı uygulama alanlarında, vidalı bağlantılar neme veya suya maruz kalır. Bu durumda, nemin veya suyun muhafaza içine girmesini önlemek için konektörün uygun bir giriş koruma derecesine sahip olması gerekir. Kullanım alanına bağlı olarak, temasa ve yabancı cisimlere karşı koruma da göz önünde bulundurulmalıdır. Koruma sınıflarına ilişkin bilgi sayfası, hangi koruma sınıfının hangi uygulama alanına uygun olduğu konusunda daha ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.

Kablo rakorunun maruz kaldığı dış etkenlerin türüne bağlı olarak, vida bağlantısı için uygulama alanına uygun bir malzeme seçilmesi önemlidir.
Daha önce de belirtildiği gibi, paslanmaz çelik kablo rakorları gıda ve kimya endüstrilerinde kullanılmaktadır. Dış etkenlere karşı dayanıklılığı nedeniyle paslanmaz çelik bu alanda sadece son derece uygun olmakla kalmaz, aynı zamanda zorunludur.
Pirinç kablo rakorları genellikle, örneğin petrol ve gaz endüstrisinde görülen, “ "” olarak adlandırılan tehlikeli alanlarda" kullanılır.
“Nikel kaplı pirinç” malzeme özelliklerine sahip kablo rakorları, genellikle zorlu ve sert endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Ayrıca, özel bir ekranlama konseptine sahip, elektromanyetik uyumluluk standartlarına uygun bir versiyonu da mevcuttur.
Polivinil klorür (PVC), poliviniliden florür (PVDF) veya poliamid (PA) malzemeden üretilen plastik kablo rakorları da, uygulamaya ve çevre koşullarına bağlı olarak endüstride kullanılmaktadır.

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat