<font size="7">Otomatik gaz kelebeği sistemi</font><br>Uçak simülatöründe</font>

Uçak simülatöründe otomatik gaz kelebeği sistemi

Uçak gaz kelebeği
  • Neye ihtiyaç vardı? Simüle edilmiş 737 NG ve 737MAX uçakları için, otomatik pilot tarafından otomatik olarak ayarlanabilen ve aynı zamanda herhangi bir sorun olmadan manuel olarak da ayarlanabilen gaz kelebeği kanatlarının bir kopyası
  • Gereksinimler: Aynı işlevselliğe sahip daha az kurulum alanı, uzun vadede dünyanın tüm iklim bölgelerinde kullanılabilecek kadar sağlam, ters tahrik mümkün, uygun maliyetli, yağlama ve bakım gerektirmez, korozyonsuz
  • Kullanılan ürünler: drylin® R lineer düz burçlar tarafından desteklenen, 50 mm aralıkta eşleşen kılavuz vida somunlu dryspin® yüksek helisli kılavuz vida
  • Müşteri için başarı: Kurşun vidalar iki gaz kelebeği kolunun kontrol sistemi için kullanıldı. Sistem o kadar iyi çalıştı ki, aynı gaz kelebeği modülüne monte edilen hız freni kolunu (simüle edilmiş havalı frenleri kontrol etmek için) çalıştırmak için de benzer bir sistem kullanıldı. Ürünler düşük maliyet, yüksek güvenilirlik ve çok basit geri besleme kontrolünün mükemmel bir karışımıydı. Düşük maliyet sayesinde, simüle gaz kelebeği valfleri için fiyat hedefleri karşılanabildi. Yüksek güvenilirlik, ünitelerin kullanım sırasında aşınması veya arızalanması konusunda endişelenmeye gerek olmadığı anlamına geliyor. Basit ters kontrol, kurşun vidaların çok kolay bir şekilde geri döndürülebileceği anlamına gelir ve kollara mükemmel bir his ve güç verir.
Uçak gaz kelebeği

Uçak gaz kelebeği uygulama açıklaması

Uçak gaz kelebeği

Kullanılan ürünler

Yüksek helezonlu kurşun vida

Kılavuz vida

Yüksek helezonlu kurşun vida somunu

Kılavuz vida somunu

Lineer kızak yatağı

RJIP

Şimdi online olarak sipariş verebilirsiniz:

Kablo yerleştirme sistemi

Kılavuz vida tahrikini yapılandırın:

Kablo yerleştirme sistemi

Teknolojiyi iyileştirin... maliyetleri düşürün:

Teknolojinizi geliştirin, Maliyetinizi düşürün