Dil Değiştir :

Tarımda kültivatör olarak bilinen anız işleme ekipmanları, eskiden öncelikle yabancı ot kontrolü için kullanılırdı. Günümüzde ise ana kullanım alanları ekilebilir araziyi gevşetmek, organik madde karıştırmak ve bir sonraki ekim için hazırlamaktır. Alpen'deki Lemken GmbH und Co KG'nin "Karat 9" ürünü, gereksinimlere ve iş adımına bağlı olarak sığ, orta derinlikte ve derin ekim için kullanılabilen yoğun bir kültivatördür. Lemken, rulman noktalarında igus'un yağlama gerektirmeyen plastik yataklarını kullanır ve bu da daha sonra yağlama ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.
"Bakım gerektirmeyen kaymalı yataklar sayesinde kullanıcıların tek başına tasarruf ettiği çalışma süresi, bugün bizim için plastik yataklar lehine çok güçlü bir argüman. Gelecekte de igus'un kaymalı yataklarına güvenmeye devam edeceğiz. Çünkü, kanıtlanmış olan bizim tarafımızdan korunacaktır, bu kesin."
Lars Heier, Pazarlama Müdürü, Lemken GmbH
2008 yılında Karat, Lemken'in yağlama gerektirmeyen iglidur kaymalı yataklarla üretilen ilk uygulaması oldu. Lemken daha önce makinelerinde DU burçlar kullanıyordu. "Başlangıçta herkes Karat kültivatör için bize gülümsüyordu çünkü yatak noktasında plastik kullanmak istiyorduk," diye itiraf ediyor Lars Heier. "Bugün, yüke bağlı olarak, plastik yatakları yalnızca birkaç yılda bir değiştirmemiz gerekiyor, bu da yağlayıcıdan tasarruf etmenin yanı sıra bir başka maliyet avantajı." Bu öncü projeden bu yana, çok sayıda başka Lemken makinesi de iglidur kaymalı yataklarla donatıldı. İki şirket arasındaki işbirliği çok iyi işliyor: igus, sürtünme ve aşınma katsayısını mümkün olduğunca hassas bir şekilde hesaplayabilmek için çeşitli rulman malzemelerinin farklı şaft malzemeleriyle birleştirildiği Köln'deki kendi test laboratuvarında kendi malzemelerini kapsamlı bir şekilde test ediyor. Lemken de Alpen'deki kendi tesisinde kendi gereksinimleri için özel olarak ürünleri test etmektedir.