iglidur® G - Malzeme verileri

Bir bakışta en önemli özellikler

  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Kenar basıncına dayanıklı
  • Şoklara ve darbelere karşı dayanıklı
  • Kire ve toza karşı özellikle dayanıklı
  • Yüksek yüklere karşı dayanıklıdır (>60N/mm²)
  • DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
  • DIN 75201-B'ye göre buğulanma davranışı
  • CO2 eşdeğeri: parça başına mevcuttur
Malzeme bilgisi
  • Ekonomik, çok yönlü performansa sahip bir rulman gerektiğinde
  • Düşük ila ortalama yüzey hızları için
  • Rulmanın farklı şaft malzemeleri üzerinde çalışması gerektiğinde
  • Dönme ve döndürme hareketleri için
Maksimum yüzey hızı
m/sDönenSalınımlıdoğrusal
kalıcı10.74
Kısa vadeli21.45

Sürtünme ve aşınma

iglidur® GkuruGresYağSu
Sürtünme katsayıları µ0.08-0.150.090.040.04
Grafik

Şaft malzemeleri

Farklı aşınma, dönme uygulamaları
Salınımlı ve döner uygulamalarda aşınma

Kurulum toleransları

Çap d1 [mm]Şaft h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Konut H7 [mm]
3'e kadar0 - 0.025 +0.014 +0.0540 +0.010
> 3'ten 6'ya kadar0 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6'dan 10'a kadar0 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10'dan 18'e kadar0 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18'den 30'a kadar0 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 ila 500 - 0.062 +0.050 +0.1500 +0.025
>50 ila 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 ila 1200 - 0.087 +0.072 +0.2120 +0.035
>120 ila 180 0 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Diğer özellikler

kimyasal direnç:
OrtaDirenç
Alkoller+ 0'a kadar
Hidrokarbonlar+
Gresler, katkısız yağlar+
Yakıtlar+
Seyreltilmiş asitler0 ila -
Güçlü asitler-
Seyreltilmiş alkaliler+
Güçlü alkaliler0
Özgül geçiş direnciYüzey direnci
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Tipik uygulama alanları

Tarım makineleri
Arabalar
İnşaat makineleri

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar