Dil Değiştir :

Gerçek hayattaki gibi hava durumunun etkisi
Ön yükleyici test düzeneği, 3.800 m2'lik igus test laboratuvarının bir parçasıdır. Bu düzeneğin amacı, tarım ve inşaat makineleri sektörü için çeşitli kaymalı yatak ve şaft kombinasyonlarını gerçekçi koşullar altında test etmektir. Her test, çeşitli gruplamaları doğrudan karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Bu, farklı iglidur malzemelerinin ve metalik rulmanların test edilmesini mümkün kılmaktadır.
Test düzeneği, mevcut müşteri çözümlerini (çelik burçlar, teflon kaplamalı haddelenmiş metalik rulmanlar, bronz rulmanlar vb) gerçek bir uygulamada bakım gerektirmeyen iglidur kaymalı yataklarla karşılaştırmamızı sağlar.
Sonuçlar sadece ön yükleyiciler açısından önemli değildir, aynı zamanda ağır yükler içeren diğer uygulamalara da uygulanabilir. Benzer parametreler genellikle hidrolik silindirle tahrik edilen tüm alanlarda bulunabilir.
Kaymalı yatak uygulamanız için de bir test gerçekleştirmekten memnuniyet duyarız. Gerekli parametrelere bağlı olarak, uygulamayı mümkün olduğunca gerçekçi bir ortamda test etmek için elbette başka test donanımları da mevcuttur.
| Tank | Hacim akışı | Çalışma basıncı | Motor | Kontrol sistemleri |
|---|---|---|---|---|
| 300l | 66l/dak. | Maks. 220 bar | 11kW | 10" dokunmatik ekranla PLC kontrollü |
| Hareketler | Titreşimli çalışma | Maksimum Yük | Vmax |
|---|---|---|---|
| Tek sefer | Kolay | 500kg (değişken) | 4 devir/dak. tam dönüşte |
| Birleşik tek sefer | Çoklu | ||
| Senkron hareket |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat