Dil Değiştir :
Döner aşınma, tek hareket modu

Pivot açısı: 48°; yük: 29.5MPa
Test sonucu
İzin verilen maksimum yüzey basıncı 35 Mpa olan iglidur ® J tipik bir "ağır hizmet malzemesi" olmamasına rağmen, yumuşak bir paslanmaz çelik şaft üzerinde yapılan bu testte çok iyi sonuçlar vermiştir. Bu, izin verilen yüksek statik yüzey basıncının dinamik uygulamalarda aşınma direncinin anlamlı bir göstergesi olmadığı gerçeğine iyi bir örnektir. Metalik haddelenmiş rulman (izin verilen statik yüzey basıncı > 100MPa) da, daha sert yüzeylerin bu tür rulmanlar için daha elverişli olmasına rağmen, nispeten düşük aşınma göstermektedir. Ancak görüntü, iç çaptaki kaygan tabakanın halihazırda kısmen aşınmış olduğunu göstermektedir. Bunun hizmet ömrü üzerinde zararlı bir etkisi olabilir.