Otomotiv uygulamaları için PTFE içermeyen malzemeler

PTFE içermeyen rulmanlar ile güvenli oynayın

Kişisel atölye çalışması

PTFE içermeyen atölye otomotivi

Hareketli uygulamanız için doğru PTFE içermeyen malzemeyi bulmak üzere birlikte çalışıyoruz

  • Araç yapımındaki mevcut PFAS/PTFE durumunuzun değerlendirilmesi
  • Örneğin yatak noktaları, kılavuz elemanlar veya enerji besleme sistemleri için uygun igus malzemelerinin sunumu
  • Mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek için pratik öneriler

Tanıtım belgesi

PFAS tanıtım belgesi

PFAS'a odaklanmak: planlanan kısıtlamalar, zorluklar ve endüstri için çözümler

En çok satan malzemelerimizin PTFE içermeyen yeni versiyonları

iglidur GPF | Çok yönlü

iglidur GPF ve uygulama alanları
  • Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
  • SLC için uygun
  • Yüksek mukavemetli
  • Düşük ve orta hızlarda en iyi aşınma özellikleri

iglidur JPF | Düşük sürtünme katsayısı uzmanı

iglidur JPF ve uygulama alanları
  • Kuru çalışmada en iyi sürtünme katsayısı
  • Özellikle "yumuşak" şaftlar için tasarlanmıştır
  • Düşük nem emilimi
  • Orta sıcaklıklarda mükemmel aşınma özellikleri

iglidur W300PF | Kanıtlanmış dayanıklılık koşucusu

iglidur W300PF ve uygulama alanları
  • Kuru çalışmada çok iyi sürtünme katsayısı
  • Paslanmaz çelik ve sert şaftlar için özel olarak tasarlanmıştır
  • Orta yükler altında en iyi aşınma özellikleri

iglidur HPF | Yüksek sıcaklıklar ve kimyasallar için uzman

iglidur HPF ve uygulama alanları
  • Çok yüksek ortam direnci, yağ ve yakıta dayanım
  • Çok düşük toplam nem emilimi
  • Yüksek sıcaklıklarda boyutsal kararlılık
  • Orta ila yüksek sıcaklıklarda aşınmaya dayanıklı

iglidur XPF | Kimyasal ve sıcaklık uzmanı, 150 MPa'ya kadar statik

iglidur XPF ve uygulama alanları
  • Çok yüksek kimyasal direnç
  • En yüksek sıcaklık direnci
  • Aşırı yüksek sıcaklıklarda ve ağır yüklerde aşınmaya dayanıklı
  • Çok düşük nem emilimi

PTFE içermeyen ürünler

PTFE içermeyen daha birçok malzeme ve ürün

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar