22-tonluk otomotiv sürüş simülatöründe akıllı kırılma izleme

Açıklama

  • Neye ihtiyaç vardı? P4.1 makaralı zincir, kırılma izleme için i.Sense EC.B
  • Gereksinimler: 10 m/s'ye kadar yüksek dinamikler ve muazzam yük, güç, veri ve diğer ortamların bir arada güvenli yönlendirilmesi, akıllı kaza koruması
  • Sektör Otomotiv endüstrisi
  • Müşteri için başarı: Sistem güvenliği ve kullanılabilirliğinde artış; tek bir kaynaktan eksiksiz proje gerçekleştirme; akıllı erken uyarı sistemi

Sorun

Çözüm

Frank Schlögel
Mercedes-Benz Grubu ile işbirliği mükemmeldi ve böylesine fantastik ve heyecan verici bir projeyi en başından beri destekleyebilmek çok eğlenceliydi. Ve elbette, böylesine tanınmış bir şirket için daha fazla güvenlik sağlamak da beni biraz gururlandırıyor.

Frank Schlögel

"Mühendislik Projeleri ve Montaj Servisi" Başkanı

Belirleyici katma değer

akıllı plastiklere genel bakış

"akıllı plastik ürünler" broşürü
  • Durum izleme (i.Sense)
  • Durum izleme ürünleri
  • Durum izleme uygulama örnekleri
  • kestirimci bakım (i.Cee)
  • Kestirimci bakım için uygulama örnekleri
  • Kestirimci bakım ile veri akışı nasıl gerçekleşiyor?