Sağlam enerji zincirleri ve 1500 tonluk tersane vinci için yükselme korumalı kılavuz teknesi

2008 yılından bu yana, iki makaralı e-zincir® arabaları beslemek için 122 m yol kat ediyor

Profil

  • İhtiyaç duyulan şey: 5050RHD serisi ağır hizmet tipi makaralı enerji zinciri
  • Gereksinimler: Kablo ağırlığı 18 kg/m olacak şekilde 122 m'lik hareket mesafesi boyunca kalıcı olarak güvenli kablo yönlendirmesi. Yüksek itme kuvvetleri nedeniyle enerji zincirinin şaha kalkmasının önlenmesi.
  • Sektör Vinç endüstrisi
  • Müşteri için başarı: 2008'den beri kullanılmakta olan sağlam 5050 RHD zincirleri, yüksek kablo ağırlıkları ve uzun hareket mesafeleri için optimum şekilde donatılmıştır. Kılavuz oluğuna entegre edilmiş bir yükseltici koruma, enerji zincirinin ayağa kalkmasını önler.
Makaralı enerji zincirli Goliath tersane vinci

Sorun

Çözüm

Makaralı enerji zincirli Goliath tersane vinci
Makaralı enerji zinciri 5050RHD
  • Yüksek stabilite ve uzun hizmet ömrü
  • Uzun seyahat mesafelerinde yüksek ek yükler için
chainflex kablolar
  • 4 yıl garanti
  • Her zaman fiyat kontrolü ile çalışması garanti edilen en ucuz kabloyu bulun
Daha fazla bilgi edinin