Dil Değiştir :
Hamburg'daki EUROKOMBI terminalinde bulunan dört SRU vinci, kablo ve kılavuz teknesi dahil olmak üzere önceden monte edilmiş enerji besleme sistemleriyle donatıldı. Bunlar sorunsuz konteyner elleçlemesi için göbek bağıdır. igus'un ürün çözümü® bugüne kadar yüksek derecede tuzlu liman havasında ve egzoz gazları nedeniyle teknoloji üzerindeki ağır yükte istisnasız olarak kendini kanıtlamıştır.
"İlk saatten itibaren önceden monte edilmiş enerji besleme sistemleri tüm vinçlerde herhangi bir şikayet olmadan çalışıyor. Birkaç hafta önceki önleyici bakım sırasında bile hiçbir parçanın değiştirilmesi gerekmedi. Teknik ve görsel açıdan çok iyi durumdalar!"
Günter Baitis, EUROKOMBI Technical Services GmbH Proje Müdürü
Uzun seyahat mesafeleri için enerji zincirlerine olan talep son yıllarda giderek artmıştır. İşte bu noktada makaralı enerji zinciri devreye giriyor. "Makaralı zincirin yeni gelişimi, proje planlaması sırasında sistemin yüksek hizmet ömrünü garanti etmemizi sağladı. Artık kayma değil, yuvarlanma hareketi var. Bu da çekme/itme kuvvetini azaltıyor ve hizmet ömrünü uzatıyor," diyor Theo Diehl ve 'Rol E-Chain'in temel performans özelliklerini özetliyor. Diğer avantajlar arasında enerji besleme sistemini hareket ettirmek için tahrik gücünün %25'in altına düşürülmesi de yer alıyor. Hareket mesafesi 800 m'ye kadar ve hız 10 m/s'ye kadar çıkabiliyor. Farklı silindir tipleri mevcuttur; kir içeren uygulamalar için de kullanılabilir. "Theo Diehl," en başından beri sahadaki zorlu görevi bu enerji besleme sistemiyle sorunsuz bir şekilde çözebileceğimizden emindik, diye özetliyor. "Ve beş yıllık kesintisiz çalışmanın ardından enerji besleme sisteminin teknik durumu bizi haklı çıkarıyor." En kötü durumda bile yedek parçalar hızlı bir şekilde temin edilebiliyor. Sadece Köln'de stokta bulunan ve birkaç saat içinde Hamburg'da sahada olabilecek standart parçalar kullanılmıştır.