Gemi boşaltıcılarında 400 metreden fazla hareket eden sağlam makaralı enerji zinciri

Malezya'daki bu STS vincinde, makaralı bir enerji zinciri tahrik gücünü %75 oranında azaltıyor.

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı: Vinç kabini: enerji zinciri E4/4 (tip 4040), yük taşıma ataşmanı (araba): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, chainflex®-kablo, paslanmaz çelik kılavuz teknesi ve muhafaza
  • Gereksinimler: Aşındırıcı çevre koşulları, toz oluşumu
  • Endüstri: Vinç, gemi boşaltıcı
  • Müşteri başarısı: tek kaynaktan komple enerji tedarik çözümü, yüksek korozif çevre koşulları için güvenilir çözüm
Hareketli Kablo Kanalı

Sorun

Çözüm

  • hareket 73 m
  • Hız 19,8 m/dak.
  • İvme 0,5 m/s2
  • Dolgu ağırlığı 4,1 kg/m
  • Chainflex® programından çeşitli kablolar
  • seyahat 90 m
  • Hız 189,6 m/dak.
  • İvme 1 m/s2
  • Dolgu ağırlığı 41,03 kg/m
  • Kullanılmış e-zincir® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Tüm kablolar igus® chainflex®
  • Boylamasına hareket (Çapraz Hareket) 441,3
  • İvme 0,1 m/s2
  • Hız 30 m/dak.