<font size="7">Artık kurumak yok</font><br>Otomatik dozajlama makinesi</font>
  • Neye ihtiyaç vardı? Otomatik kapakların her dozajlama işleminden sonra dozajlama başlığının etkili bir şekilde otomatik olarak kapanmasını sağladığı bir dozajlama makinesi
  • Gereksinimler: Düşük maliyetler, metalik malzemeler üzerinde çok düşük kuru sürtünme, yapışma-kayma etkisi yok, yüksek hizmet ömrü, kir direnci, gürültüsüzlük Kullanılan
  • ürünler: dryspin® DS18x80'de eşleşen kılavuz vida somunlu yüksek helisli kılavuz vida, iglidur® J flanşlı burçlar, özelleştirilmiş yarı mamul plakalar iglidur® J
  • Müşteri için başarı: Her dağıtım işleminden sonra dağıtım başlığının otomatik olarak kapatılmasıyla, nozüllerde kalan sıvının kuruması önlenir. Buna ek olarak, igus® çözümleri, iki ayrı aktüatöre veya sarmal bir aktüatöre başvurmak zorunda kalmak yerine tek bir aktüatörle öteleme rotasyonuna olanak tanır.

Sorun

  • halka açık mağazalarda ve alışveriş merkezlerinde (örneğin boya dükkanları, Brico ve çeşitli yapı marketler)
  • endüstriyel ortamlarda bağımsız dozajlama cihazları olarak
  • endüstriyel ortamlarda dozajlama sistemlerinin bileşenleri olarak
  • tek bir tahrik ile dikey yer değiştirme ve yatay hareket
  • Kafa kapalıyken mümkün olan en etkili ve düzgün sızdırmazlığı sağlar
  • Hızlı çalıştırma (1 saniyeden az)
  • çok düşük harekete geçirme kuvveti
  • kurulum sırasında kolay ayarlama
  • bakım çalışmalarının tamamen yokluğu
  • Makinenin tüm hizmet ömrü boyunca güvenilirlik (10 yıldan fazla)
  • küçük toplam boyutlar
  • gürültüsüzlük
  • Düşük maliyetler

Çözüm

  • iki ayrı aktüatöre veya sarmal bir aktüatöre başvurmak yerine tek bir aktüatörle iki ayrı öteleme-dönme fazında harekete izin vermek, bu da çeşitli ek sorunlara yol açabilirdi: maliyet, kullanım engeli, yağlama ihtiyacı vb.
  • Gerekli çalıştırma kuvvetini çok düşük tutmak (800 g'dan az), bu da çok küçük boyutlara sahip çok düşük güçlü bir aktüatörün kullanılmasına izin verir. Sistemin makine kubbesi içinde mevcut olan küçük alana yerleştirilmesi gerektiğinden bu çok önemlidir.
  • Başlık kapatma taşıyıcısının (kapak) tüm hareketi çok kısa bir çalıştırma stroku ile gerçekleştirilmelidir: lineer aktüatörün toplam stroku 18 mm'dir, bunun 8 mm'si dikey yer değiştirme için ve 10 mm'si kapak taşıyıcısının 45° dönüşü için kullanılır
  • tüm sistemin genel boyutlarını son derece kompakt tutmak için
  • Sistemin kinematiğinin aşırı kompaktlığı sayesinde son derece hızlı çalıştırma (tüm açma-kapama stroku için yaklaşık 0,5 saniye)

Parça

Kullanılan ürünler

DS18x80 yüksek helezonlu kılavuz vida

Kılavuz vida

iglidur® J yüksek helezonlu kurşun vida somunları

Kılavuz vida somunu

iglidur® çubuk stok plakaları

Motor flanşı

Kaymalı yataklar

Çift ray

Şimdi online olarak sipariş verebilirsiniz:

Kablo yerleştirme sistemi

Kılavuz vida tahrikini yapılandırın:

Kablo yerleştirme sistemi

Teknolojiyi iyileştirin... maliyetleri düşürün:

Teknolojinizi geliştirin, Maliyetinizi düşürün