Hijyene duyarlı mantar hasat sisteminde FDA uyumlu enerji zincirleri

80°C buhar kullanarak düzenli sterilizasyon ile güvenilir ve hijyenik kablo kılavuzu

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı? Enerji zinciri TH3 ve chainflex kabloları(CF211.038 ve CF210.UL.15.15.02), önceden takılmış komple hazır zincir paketi olarak tedarik edilir, drylin W lineer rulmanlar
  • Gereksinimler: Yüksek nemli bir ortam için ve sıcak buharla (80°) düzenli sterilizasyon altında kablo kılavuzları. FDA uygunluğu. Hızlı ve kolay kurulum. Uzatılmış bakım aralıkları.
  • Endüstri Gıda sektörü
  • Müşteri için başarı: TH3 ile hasat sistemi, kablo kılavuzunda herhangi bir olay meydana gelmeden otomatik olarak çalıştırılabilir. Zincirler FDA uyumludur, agresif temizlik maddelerine ve kimyasallara karşı dayanıklıdır ve korozyona uğramaz. TH3 ayrıca yüksek neme maruz kaldığında da güvenilir şekilde çalışır.

Sorun

Çözüm

Ambalaj sektörüne yönelik çözümlerimizin çeşitliliğini keşfedin:

  • Kaymalı, bilyalı veya flanşlı rulmanlar gibi rulman teknolojisi
  • Bıçak kenarı silindirleri
  • Lineer raylar ve eksenler
  • Format ayarlamaları için dişli kutusu teknolojisi
  • Enerji zincirleri ve kabloları
  • Uygun maliyetli cobot'lar, lineer robotlar veya delta toplayıcılar
  • 3D baskı, çubuk stoktan frezeleme veya enjeksiyon kalıplama ile elde edilen münferit bileşenler
Beyaz kitap - hijyene duyarlı alanlar için enerji zincirleri

Hijyenik tasarımda enerji zincirlerinin seçimi

  • Hijyenik tasarım nedir ve standartlar neleri gerektirir?
  • Gıda işleme makinelerinde kablo yönlendirme sistemleri için gereklilikler nelerdir?
Mantar hasat sisteminde TH3 hareketli kablo kanalı
Mantar hasat sisteminde TH3 hareketli kablo kanalı