TH3 - İlk hijyenik tasarımlı e-zincir®

TH3 hareketli kablo kanalları
  • Kolay temizlenir
  • "Hijyenik Tasarım Kılavuzuna uygun olarak geliştirilen dünyanın ilk plastik-enerji zinciri"
  • FDA uyumlu - Gıda endüstrisindeki plastik elemanlar için tipik mavi malzeme rengiyle (yan parçalar için igumid® TH NB ve çerçeve ve bağlantı elemanları için igumid® TH G'den oluşur)
  • Vidasız yapı
  • Agresif temizlik maddelerine ve kimyasallara karşı iyi direnç
  • Yuvarlatılmış kenarlar ölü boşlukları ve bunun sonucunda mikrop oluşumunu önler
  • Hayır "malzeme üzerinde malzeme"
  • Vida bağlantısı yok
  • Çalışma sıcaklığı -40°C / +70°C
  • Red Dot Ödülü Sahibi 2017
Gıda endüstrisi için teknik rapor

Hijyen açısından hassas alanlar için enerji zinciri seçimi

  • Hijyenik tasarım nedir ve standartlar neleri gerektirir?
  • Gıda işleme makinelerinde kablo yönlendirme gereksinimleri nelerdir?
  • Sosis, jambon ve peynir endüstrisi için dilimleme sistemlerinin önde gelen küresel üreticisi Schiwa bu sorunu nasıl çözdü?
Dilimleme sistemlerinde TH3 e-zinciri®

Dilimleme sistemlerinde TH3 enerji zinciri

Hasat bitkisinde TH3 e-zinciri®

Mantar hasat sisteminde TH3 enerji zinciri

ürün yelpazesi:

TH3.25.Bi/26.070.8

TH3 enerji zinciri serisi
Parça No. BiBaBRHa MerhabaHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525.5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525.5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

TH3 enerji zinciri serisi
Parça No. BiBaBRHa MerhabaHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338