Bernhardt Maschinenbau oHG'nin odak noktalarından biri de katlama ve yapıştırma makinelerinin yapımıdır. Bunlar 180 g/m² ile 600 g/m² arasındaki malzemelerin işlenmesi için uygundur. Makineler örneğin CD kılıfları, dijital paketler, katlanır kutular, uçuş bileti cepleri veya sunum klasörlerini 300 m/dak'ya varan bir hızda katlamak ve yapıştırmak için kullanılabilir. Modüler tasarımı sayesinde, ek uygulama ve dağıtım sistemleri de daha sonraki bir tarihte bağlanabilir ve esnek bir şekilde kullanılabilir. Üretici, müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt veriyor, örneğin şu anda saatte 5.000 döngüye kadar çıktı veren hızlı bir dolum yüksekliği cihazı sunuyor. Makine operatörlerinin yeni gereksinimlere göre hızlı ve kolay bir şekilde ayarlayabilmesi gereken 250.000 kartonluk bir prototip sistem inşa edildi. Çevre koşulları da her zaman kolay değildir. Bunun nedeni kağıdın selüloz içermesidir. Her yerde bulunan kağıt tozu, havadaki nemle hızla birleşerek yapışkan bir kütle oluşturabilir ve bu da süreçte arızalara yol açabilir. Bu nedenle sağlam ve her şeyden önce bakım gerektirmeyen bir teknoloji şarttır.
Katlama ve yapıştırma makinelerinde üretim kesintilerini ve gereksiz duruşları önlemek için, kullanılan makine elemanlarından yüksek taleplerde bulunulmaktadır. Bakım ve yağlama gerektirmeme, kire karşı duyarsızlık, uzun kullanım ömrü ve tabii ki maliyet etkinliği çok önemli bir rol oynamaktadır.