Otomatik dezenfektan makinesi

Yeniden kullanılabilir bardakların temizlenmesi

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı? Yeniden kullanılabilir bardakları 140°C sıcak buharla birkaç saniye içinde dezenfekte eden otomatik bir temizleme makinesi
  • Gereksinimler: 100% yağlama ve bakım gerektirmez, küçük montaj alanlarında kullanım, sağlam, güvenilir, düşük sürtünmeli ve sessiz kuru çalışma, aşınmaya dayanıklı
  • Kullanılan ürünler: entegre dryspin yüksek helisli kılavuz vidalı drylin SLW-1040, drylin kılavuz rayı ve uyumlu DC motor, iglidur kaymalı yataklar
  • Müşteri için başarı: Otomat, dinlenme odalarındaki kahve makinesinin hemen yanında yer alıyor. Makineyi kompakt hale getirmek için tasarımcılar, temizlikten önce bardağın üzerine inen temizleme kubbesi için lineer kılavuzlar ve rulmanlar da dahil olmak üzere tüm bileşenleri minyatürleştirmek zorunda kaldı. Bileşenlerin sağlam, güvenilir, az bakım gerektiren ve yağsız olması gerekiyordu. Bu nedenle igus'un lineer kılavuzları ve polimer kaymalı yatakları kullanıldı. Harici yağlayıcılar olmadan düşük sürtünmeli kuru çalışmaya izin verirler, aşınmaya dayanıklıdırlar ve sessiz çalışırlar. Bu nedenle dezenfeksiyon makinesi için idealdirler.
Dezenfeksiyon

Sorun

Çözüm

Kullanılan ürünler

drylin SLW kurşun vidalı lineer modül

Kılavuz vida

dryspin yüksek helis kılavuz vida

Kılavuz vida

drylin kılavuz rayı

Kılavuz vida somunu

drylin DC motorlar

DC motor

iglidur J kaymalı yataklar

iglidur_J_SM_CMYK

Daha fazla izlenim:

Dezenfeksiyon

Daha fazla bilgi

Online mağazada teknolojiyi kullanın

Tahrik teknolojisi mağazası

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Tanıtım belgesi

Tahrik teknolojisi tanıtım belgesi