Geliştirilmiş toleransları sayesinde 3D baskılı dişliler, vitrinlerdeki nesneleri yüzdürüyor

  • Ne gerekiyordu? Hassas toleranslara sahip dişli
  • Üretim yöntemi: seçici lazer sinterleme (SLS)
  • Gereksinimler: Bakım gerektirmeyen, düşük gürültülü, sorunsuz çalışma
  • Malzeme: iglidur i3
  • Endüstri Mobilya tasarımı
  • İşbirliği sayesinde başarı: Bakım gerektirmeyen bileşenler, nesnelerin titreşimsiz ve düşük gürültülü dönüşü, illüzyon korunabilir
İgus basınç hassasiyeti sayesinde toleransların 0,2 mm'den 0,1 mm'ye yükseltilmesi, sessiz ve sorunsuz bir çalışma sağlar.
Yüzen nesne yanılsaması, iki doğrusal hareket ve bir döndürme ile elde edilebilir.

Sorun

Çözüm

igus'ta seçici lazer sinterleme - telkari bileşenlerin uygulanması

İglidur i3'ten 3D olarak basılmış örnek dişli.

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - igus'ta her türlü plastik dişliye 3D baskı®

Test laboratuvarından dişli testi:
1,440° dönme: 64rpm, M = 2.25Nm, z = 30, m = 1, b = 6mm Y ekseni: kırılmaya kadar döngü 1. iglidur I3 (basılı) 2. iglidur I8-ESD (basılı) 3. POM (frezelenmiş) 4. iglidur I6 (basılı) 5. iglidur I190 (basılı) 6. PLA (basılı) PLA (basılı)

Bu uygulama örneğindeki diğer igus ürünleri:

3D olarak basılmış bileşenlerle diğer uygulama örnekleri