Dil Değiştir :

Polonyalı Etisoft Smart Solutions şirketi malzeme taşıma için taşıma araçları geliştirmektedir. Buna, Otomatik Yönlendirmeli Araç (AGV) olan ve bir fabrika veya depodaki bileşenler ve bitmiş ürünler için dahili taşıma görevlerinin otomatik olarak yürütülmesi için kullanılan bir intralojistik sistemin parçası olan IntraBot Lift 550 robotu da dahildir.
AGV, günün her saati ve sürekli olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ağırlığı 250 kg'ın biraz altında olan robot, 550 kg'lık bir taşıma yüküne sahiptir. Taşıma yükü ve düz olmayan zeminler nedeniyle süspansiyon mekanizması titreşimlere ve yüksek kuvvetlere maruz kalır. Bu da mekanik bileşenler üzerinde bir yüke yol açıyor. Bu nedenle Etisoft Smart Solutions, iglidur® kaymalı yatakların kullanılmasına karar vermiştir.

Sarı renkte gösterilenler: iglidur Z kaymalı yataklar ve e-zincirler
iglidur® Z rulmanları, AGV'lerin süspansiyon sistemini oluşturan salıncak kemiklerinde kullanılır. Rulmanlar, süspansiyon cıvatalarına etki eden eksenel kuvvetleri iletir ve ayrıca tüm mekanizmanın sorunsuz çalışmasını sağlar. igus® ürünlerinin basit montajı IntraBot Lift 550'nin üretim sürecini hızlandırıyor. igus® enerji zincirleri de mekanizmanın hareketi sırasında kabloları koruyarak kaldırma mekanizmasındaki değerini kanıtladı.