Dil Değiştir :
ESA Technologies AG, GIL kablolarının (gaz yalıtımlı kablolar) dönel simetrik kaynağı için bir yörünge sürtünmeli karıştırma kaynak sistemi geliştirmiştir. GIL kabloları enerji teknolojisi alanında kullanılmaktadır ve Siemens, GE ve Hitachi gibi şirketler tarafından geliştirilmekte, üretilmekte ve kurulmaktadır.
Bu sistem, 12 metreye kadar uzunluktaki bir ray üzerinde hareket eden ve dönen parçaların etrafında kaynak yapabilen iki üniteden oluşmaktadır. En önemli zorluklardan biri, 660°’lik bir dönüş gerektiren dönen üniteye enerji ve veri aktarımıydı. E-spool, bu karmaşık ihtiyaca basit ve uygun maliyetli bir çözüm sundu. Kayma halkaları gibi alternatifler, daha yüksek maliyet, daha fazla bakım ve daha fazla tasarım çabası gerektireceği için daha az uygun olduğu ortaya çıktı.


Orbital sürtünmeli karıştırma kaynağı sistemi, birbirinden en fazla 12 m uzaklığa kadar hareket ettirilebilen iki kaynak ünitesinden oluşur.

Makine, üç servo sürücü, 5,5 kW'lık bir vidalı mil tahriki, bir güvenlik kamerası ve çeşitli ölçüm elemanları ile sensörlerden oluşmaktadır.

igus enerji zincirleri, yani “e-spool” olarak adlandırılan ürünler, 660°’ye kadar dönme hareketiyle hareket eder ve tahrik sistemleri ile ölçüm cihazları için gerekli olan tüm enerji, kontrol ve veri kablolarını güvenli ve kompakt bir şekilde yönlendirir.
... ve çok daha fazlası.

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat