Dil Değiştir :
Takım tezgahı üreticisi Bystronic, sac metal işleme sistemlerinin münferit bileşenleri için en yüksek standartları belirliyor. Örneğin, şirketin yeni robust lazer kesim sistemindeki enerji beslemesi, yüksek hareket hızlarına ve ivmelere ayak uydurabilmek için özellikle dinamik olmalıdır. igus®, önceden monte edilmiş hazır zincir® çözümü ile burada bir çözüm sunuyor.
"Son derece yüksek dinamik gereksinimler nedeniyle, enerji zinciri dengeli, sağlam olmalı ve çok ağır olmamalıdır. Yer de çok sınırlıdır."
Roman Bloch, Bystronic AG'de Makine + Otomasyon Müdürü
Lazer kesim için yeni format
"Euroblech" adresinde sergilenecek olan Byspeed lazer kesim sisteminin daha da geliştirilmesiyle, kullanıcılar artık 4 x 2 metreye kadar formatlardaki sacları da yüksek hızda lazerle kesebiliyor. Makine daha uzun travers yollarına ve buna bağlı olarak daha yüksek enerji kaynağı gereksinimlerine sahiptir. Desteklenmeyen uzunluk nedeniyle X ekseninde farklı bir zincir tipi seçilmesi gerekti. Bir E6 enerji kaynağı kullanılmıştır. Poligon etkisi azaldığı için daha da akıcı bir çalışma bekleniyor.
Bir kez daha, igus® en başından itibaren geliştirme sürecine dahil oldu.
Bystronic , önceden monte edilmiş hazır zincir® sistemlerinin tedariği için Kanban süreci olarak adlandırılan yöntemi kullanmaktadır. "Artur Peplinski" belirli bir süre içinde fabrikaya teslim ettiğimiz önceden monte edilmiş enerji zinciri sistemlerinin belirli bir miktarını hazır tutmayı taahhüt ettik. "Bu sayede Bystronic'in ihtiyaçlarına esnek bir şekilde yanıt verebiliyoruz. Dolayısıyla enerji tedarik sistemi, kurulduğu montaj sahasında tam zamanında hazır oluyor. Buna ek olarak, herhangi bir takip maliyeti olmadan atılması kolay tek kullanımlık ambalajlar kullanıyoruz." Bu sistem montaj sürelerini kısaltıyor, depolamayı ortadan kaldırıyor ve kullanılabilirliği artırıyor.
"Bizim için başka hiçbir şey söz konusu değil," diyor Bystronic AG Makine + Otomasyon Müdürü Roman Bloch ve memnuniyetini dile getiriyor. Bystronic, önceden monte edilmiş çözümün avantajlarına kısa sürede ikna oldu.

Teknolojiyi yükseltin... Maliyetleri azaltın.
Bu igus® dergisinde, kuruluma hazır enerji zinciri sistemleri ile teknoloji ve / veya maliyetleri nasıl azaltabileceğinize dair çok sayıda olasılık ve uygulama örneği bulacaksınız.