Dil Değiştir :
Ünlü iş mili üreticisi FRANZ KESSLER'in "System Technology" bölümü, metal ve giderek artan oranda kompozit iş parçalarının yüksek hassasiyetle işlenmesini sağlayan iş mili döner kafaları ve döner döner tablalar geliştirmekte ve üretmektedir. KESSLER, enerji ve sinyal beslemesi için igus® firmasının chainflex® kablolarını kullanmaktadır ve bu kablolar kullanım ömrü ve güvenilirlik açısından çok yüksek gereksinimleri karşılamaktadır.
"Bizim için önemli olan güvenilirliktir. Müşterilerimiz çok uzun hizmet ömrüne sahip yüksek performanslı sistemler beklemektedir. Tüm bileşenler - özellikle hareketli olanlar - bu kriterlere göre seçilmelidir."
Florian Gehrmann, Motorlu Mil Ürün Müdürü & KESSLER'de döner sistemler
2003'ten beri sorun yok
KESSLER 2003 yılından beri igus® firmasının chainflex® kablosunu kullanmaktadır. Tüm bu süre boyunca, sorumlu tasarım mühendislerine herhangi bir sorun veya arıza bildirilmemiştir. Üstelik bu, sistem teknolojisi bileşenlerindeki kabloların yoğun, kısa ve hızlı döner ve doğrusal hareketlerle ağır işler yapmasına ve kabloların soğutucu yağlayıcılara ve talaşa maruz kalmasına rağmen gerçekleşmiştir. TPE kılıfın yüksek aşınma direnci, dış kılıfta aşınma olmamasını sağlar ve özel demet bükümü, çekirdek yapısında sonuçta tirbuşon ve çekirdek kırılmasına yol açabilecek deformasyonu etkili bir şekilde önler.
Bu nedenle KESSLER, hareketli olmayan uygulamalarda bile her zaman chainflex® kablosunu kullanır. Florian Gehrmann: "Bizim için önemli olan güvenilirliktir. Müşterilerimiz çok uzun hizmet ömrüne sahip yüksek performanslı sistemler beklemektedir. Tüm bileşenler - özellikle hareketli olanlar - bu kriterlere göre seçilmelidir." Bu koşullar altında, chainflex® kablosu ve ayrıca igus ® enerji zinciri, on üç yıldır KESSLER'in mil döner kafalarında ve döner döner tablalarında kendini kanıtlamıştır.