Dil Değiştir :
Bu yüksek frekanslı kaynak makinesi 8 x 2,5 m'lik bir çalışma alanında hareket eder ve 360° döner. Doğrusal eksenlerde, E4.56 ve E4.42 serisi e-zincirler kabloların ve hortumların güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Ancak, sistem kafasının 360° dönmesi büyük bir zorluktu. Dairesel hareketler için 14240 ve 2500 serisi enerji zincirleri ile bir T3 modülünün bir arada kullanılmasına karar verildi. Bu, 14 hortum ve kablonun dar bir alanda güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlar.
Zemat Technology Group Ltd, Sebastian Źródelny, Łódź, Polonya
Burada kullanılan ürünleri bulabilirsiniz
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat