Dil Değiştir :
Sistem üreticisi SATO Schneidsysteme'nin her alevli kesim makinesi özelleştirilmiş ve bu nedenle her müşterinin bireysel gereksinimlerini karşılamak için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Sürekli değişen zorluklar, sistemlerin çeşitliliği ve kalitesi konusunda en yüksek talepleri ortaya koymaktadır. Bu aynı zamanda, en olumsuz çevre koşullarında bile sorunsuz bir kesim işleminden sorumlu olan çeşitli enerji besleme sistemleri gibi münferit bileşenler üzerinde de bir etkiye sahiptir. igus® 'un hareketli çok eksenli enerji zincirleri, plazma konik ünitelerinin eksenlerinin her yönde sonsuza kadar dönmesini sağlar.
"Enerji zinciri tedarikçisi ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Enerji zinciri ile en iyi deneyimi yaşadık. Makine çalışma süreleri doğru; şikayetler geçmişte kaldı!"
Wolfgang Saehsen, SATO Schneidsysteme Anton Hubert e.K. Başkan Yardımcısı igus ile işbirliği hakkında®.
Bireysel enerji besleme hatlarının uzunluğu ve ataması sürekli değişiyor. "Çünkü standart makineler üretmiyoruz. Montaj sırasında sık sık zincirleri uzatmak veya kısaltmak zorunda kalıyoruz. Örneğin, daha sonraki bir aşamada isteğe bağlı lazer işaretleyiciler eklersek, bunların ayrı bir kabloyla bağlanması gerekir. İlgili zincirler zaten tamamen bağlıysa, bunları açıp ek kabloyu takmamız yeterlidir. Daha sonraki değişiklikler bize herhangi bir sorun yaratmıyor," diye açıklıyor kondüktör Reiner Schiffer. "Bu nedenle makineler tasarlanmadan önce yakın işbirliği şart. Hazır enerji besleme sistemlerine değil, yüksek gereksinimlerimizi karşılayan ve zorlu günlük kullanımda kendini kanıtlayan özel zincir genişliklerine ve uzunluklarına ihtiyacımız var."
igus'tan teknik satış danışmanı Ansgar Endries® ekliyor: "Sadece geniş bir ürün yelpazesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda stoktan birçok özelleştirilmiş çözüm de sağlayabiliyoruz. Ve herhangi bir sorun olması durumunda, kendi test laboratuvarımızda gerçek koşullar altında uygun testler gerçekleştiriyoruz. Bu da şu anda yılda her türden yaklaşık 10.000 test anlamına geliyor." Alevli kesim makinelerinde enerji besleme sistemlerinin yanı sıra çeşitli plastik kaymalı yataklar ve drylin® W-lineer teknolojisi de kullanılmaktadır. Makine duruş sürelerini daha da azaltmak için şu anda özellikle alevle kesme sırasında özel kir birikimine göre uyarlanmış lineer kılavuzlar üzerinde testler yapılmaktadır.
"Enerji zinciri tedarikçisi ile uzun yıllardır çalışıyoruz," SATO Schneidmaschinen Başkan Yardımcısı Wolfgang Saehsen. "Tavsiye doğru, gerekli kaliteyi sağlayabilmemizin tek yolu bu - sonuçta kesim makinelerimiz günlük operasyonlarda teste tabi tutuluyor." Makine mühendisliği şirketi her zaman Almanya'da üretim yapıyor. "Tedarikçilerimizin de Almanca konuşulan ülkelerden olmasına dikkat ediyoruz. Makinelerimizin karmaşıklığı göz önüne alındığında, gerektiğinde hızlı bir şekilde şahsen ulaşabileceğimiz irtibat ortaklarına ihtiyacımız var. Ve enerji zinciri ile en iyi deneyimi yaşadık. Makinenin çalışma süreleri doğru; şikayetler geçmişte kaldı!"