HIWIN'den lineer tahrik teknolojisi için esnek enerji besleme sistemleri ve kabloları

Otomasyonda en yüksek talepler: e-zincir® ve sürekli çalışan kablo

Profil

  • İhtiyaç duyulan şey: chainflex® -servo kablosu ve ölçüm sistemi kablosu, hazır kablo olarak adlandırılan konektörle her iki tarafa önceden monte edilmiş olarak tedarik edilir ®; E2/000 tipi
  • enerji zinciriGereksinimler: 10 g'ye kadar yüksek ivmeler, 5 m/s'ye kadar hızlar, az kullanılabilir kurulum alanı, yüksek hizmet ömrü beklentileri ve kablo için 600 V nominal gerilimler ve gerekli UL onayı.
  • Endüstri Otomasyon teknolojisi
  • Müşteri için başarı: Zincirler ve kablolar dünya çapında ve çok çeşitli uygulamalarda kendilerini kanıtlıyor. Örneğin, yüksek miktarda talaşa rağmen enerji besleme sisteminin ve kablonun neredeyse hiç aşınmadan çalıştığı otomotiv endüstrisinde boru keserken.
E2/000 enerji zinciri, bir makinede turuncu servo kabloları ve sistem kablolarını yönlendiriyor.

Sorun

Çözüm

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar