Dil Değiştir :

Elektrik mühendisliğinde, bir servo sürücü için bağlantı kablosundan bahsederken bir servo kablosundan söz ederiz. Frekans invertörü (FI) ile motoru tabiri caizse birbirine bağlar. FI'nin motor için güç kaynağı olması, voltaj dalga biçimini ayarlayarak hızın değiştirilmesine olanak tanır. Bu tipik olarak darbe genişliği modülasyonu ile yapılır, bu da voltaj eğrisinde yüksek enerjili tepe noktalarına neden olur. Buna göre, servo kablo da 600V/1000V gibi daha yüksek bir voltaj sınıfı ile donatılmalı ve genel bir blendaja sahip olmalıdır. Servo motorlarda bir sıcaklık sensörü ve/veya bir fren bulunduğundan, bu işlevler için kablo iki ek ekranlı çift içerir.
Servo kablo konstrüksiyonu
Servo kablosunda iki farklı ekran vardır. Bir tarafta, dışarıya karşı elektromanyetik uyumluluk davranışının iyi olmasını sağlayan genel kalkan vardır. Bu, makinenin diğer bileşenlerinin rahatsız edilmeyeceği anlamına gelir. İkinci olarak, fren ve sıcaklık sensörü çiftleri blendajlıdır, bu da güç hatlarından gelen parazitlerin frekans invertörünün kontrol devresine girmemesini sağlar. Bu kalkanlar mekanik gerilime bağlı olarak farklı şekilde tasarlanmıştır. Kablonun mekanik gerilim seviyesi ne kadar yüksekse, ekranlama kalitesi de o kadar yüksek olur. Pratikte bu, üst düzey kablolarımızın ekranlamasının %90'a kadar önemli ölçüde daha yüksek bir mekanik kapsama alanına sahip olduğu anlamına gelir. Ayrıca, kablodaki kontrol çiftleri için sadece iyi bir elektromanyetik uyumluluk özelliğine sahip olmakla kalmayan, aynı zamanda özel tasarımı sayesinde çok hızlı bir şekilde işlenebilen özel bir sargı kullanıyoruz.

Neden her zaman PUR olmak zorunda değil?
PUR = zincir kablo ve PVC = sabit tesisat. Bu, kablo pazarındaki geleneksel bilgeliktir. Ancak bu tam olarak doğru değildir. Biz igus® olarak kablo laboratuvarımızda farklı dış kılıf malzemelerini kapsamlı bir şekilde ve uzun süre test ettik ve PUR'un çok iyi ve esnek bir malzeme olduğu, ancak her zaman zincirde kullanılması gerekmediği sonucuna vardık.
Bunun nedeni PVC'nin çok daha iyi aşınma özelliklerine sahip olması ve aynı zamanda daha ucuz bir malzeme olmasıdır. Bununla birlikte, kablo yağ ile temas ederse PUR vazgeçilmezdir.

Makine takımındaki çeşitli uygulamalarda servo kablo
Chainflex® programından servo kablolar için çok çeşitli farklı seçenekleri tanımlayan bir uygulama alanı, birbirine bağlı bir makine aletidir. Burada, makine çeşitli eksenlerde çok sıkıdır, bu nedenle genellikle CF270.UL.D kablo serimiz kullanılır. Ana eksende kullanılan yarıçap genellikle daha büyüktür, bu da CF897 serisinin kullanılması durumunda maliyet tasarrufu sağlar. Bu seri, tellerde daha uzun strok uzunluklarına sahiptir ve bu nedenle daha büyük bir bükülme yarıçapı için optimize edilmiştir. Birbirine bağlı makinelerin üzerindeki kızakta, e-zincir® uzun yolculuklarda kullanılır ve bu tür bir uygulama, zincirin yüksek dinamiği ve kayarak kullanımı için CF27.UL'nin donatıldığı bir iç kılıf gerektirir. Tüm serilerin, bir makine aleti için temel öneme sahip birkaç ortak noktası vardır. İlk olarak, her kablo UL onayına, ikinci olarak yağa dayanıklı bir dış kılıfa ve üçüncü olarak da 10 milyon çift vuruşa kadar net bir hizmet ömrü beyanı ile üç yıllık garantiye sahiptir. Birlikte yol almalı ve geniş seçeneklerin yardımıyla uygun maliyetli çözümü geliştirmeliyiz. Lütfen hemen uzmanlarımızla iletişime geçin.
Bulması, doğru tipi seçmesi, hizmet ömrünü hesaplaması ve çevrimiçi sipariş vermesi kolay

Ürün bulucu
Tam olarak doğru kabloyu hızlıca bulun

Hi̇zmet ömrü hesaplayıcısı
Herhangi bir chainflex® kablosunun hizmet ömrünü hesaplayın

Bakır ek ücreti hesaplayıcısı
Günlük bakır ek ücretini hesaplayın

Özelleştirilmiş kablolar için konfigüratör
Özelleştirilmiş kablonuzu sadece 3 dakikada yapılandırın