Reichenbacher Hamuel'in CNC işleme merkezlerinin montajındaki ana zorluk, farklı eksenlerdeki takım hareketleri için gerekli olan enerji zincirlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde bağlanmasıydı. Y ekseni ve z ekseni koşumlu ve kapalı enerji zincirleriyle donatılırken, x ekseninin R4.56 serisi enerji zincirinin daha önce gantry'nin ön montajında yönlendirilmesi gerekiyordu, ancak yalnızca son montajda makine yatağına bağlandı. Bu x-zinciri, 5,2 m'lik uzunluğu ve kızak üzerindeki konumu nedeniyle her zaman engel teşkil ediyordu: kullanımı zorlaştırıyor, üretim döngüsünü kesintiye uğratıyor ve önemli lojistik zorluklara yol açıyordu. Portal vinçle salonun bir tarafından diğer tarafına taşınırken, x-zincirinin her zaman taşınması gerekiyordu ve bu da zaman ve çaba gerektiriyordu. Ayrıca, geleneksel fiş bağlantılarının birçok farklı konektör elemanı, konektörlerin yanlış bağlanması riskini doğuruyor, bu da hatalara ve yeniden çalışmaya neden oluyordu. Dolayısıyla önceki süreç hem makine imalatçıları hem de montaj ve lojistik açısından verimsiz ve hataya açıktı.