<font size="7">Rehabilitasyon cihazı prodrobot</font><br>Otomatik yürüyüş eğitmeni</font>

Yağlama gerektirmeyen lineer teknoloji, rehabilitasyon ekipmanlarında sorunsuz ayarlamalar sağlar

Bakım gerektirmeyen ve dayanıklı kurşun vida teknolojisi ve kaymalı yataklar bu yürüyüş eğitmenine yardımcı olur.

  • Neye ihtiyaç vardı? Alt uzuvlarda fonksiyonel bozukluğu olan hastaları rehabilite eden bir rehabilitasyon cihazı
  • Gereksinimler: 100 yağlama ve bakım gerektirmez, sessiz ve titreşimsiz, düşük ağırlık, kolay montaj
  • Kullanılan ürünler: dryspin® eşleşen kılavuz vida somunlu yüksek helisli kılavuz vida, xiros® bilyalı rulman, iglidur® J kaymalı yatak burcu, drylin® çelik mil
  • Müşteri için başarı: Değişken uzunlukta ve çok sayıda ayarlanabilir bacak kelepçesine sahip hareketli bir ortez, prodrobotun geniş bir aralıkta özelleştirilebilmesini sağlar. igus® tarafından takılan parçalar, rehabilitasyon cihazının sorunsuz bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Uzun kullanım ömrü ve engelli dostu çalışma, igus® ürünlerinin yağlama ve bakım gerektirmemesini garanti eder. Basit ayarlama, cihazı 115 cm'den 150 cm'ye kadar olan hastalar için uygun hale getirir. Ölçümler alt uzuvların uzunluğunu ifade etmektedir.
Yelkenli yarış teknesi

Sorun

Çözüm

Rehabilitasyon cihazı
Rehabilitasyon cihazı

Kullanılan ürünler

dryspin® yüksek helezonlu kurşun vidalar

Kılavuz vidalar

dryspin® yüksek helezonlu kurşun vida somunları

Kılavuz vida somunu

xiros® bilyeli rulmanlar

Kaymalı yataklar

iglidur® kaymalı yatak burcu

Kaymalı yataklar

drylin® paslanmaz çelik şaft

Kaymalı yataklar

Şimdi online olarak sipariş verebilirsiniz:

Kablo yerleştirme sistemi

Kılavuz vida tahrikini yapılandırın:

Kablo yerleştirme sistemi

Teknolojiyi iyileştirin... maliyetleri düşürün:

Teknolojinizi geliştirin, Maliyetinizi düşürün