Karavandaki TV asansörü pürüzsüz doğrusal kılavuz ile güvenilir bir şekilde hareket eder

Stepcraft
  • Sektör: Karavanlar/otomobiller
  • Neye ihtiyaç vardı? Bakım gerektirmeyen, titreşime dayanıklı ve uzun ömürlü bir motorlu TV asansörü
  • Gereksinimler: Çok sınırlı kurulum alanı, 32 inç ekranın yaklaşık 7,5 kg ağırlığına rağmen 500 milimetre strokta titreşim yok, uzun servis ömrü, bakım gerektirmez, sessiz çalışma, titreşime dayanıklı, kolay kurulum
  • Kullanılan ürünler: drylin® W1040-uyumlu dryspin® dişli mil ile kılavuzluk
  • Müşteri için başarı:  Gerekli strokun on katına ulaşma, en iyi fiyat-performans oranı, tek veya çift ray sayesinde kolay kurulum, sert eloksallı alüminyum sayesinde en iyi sürtünme ve aşınma sonuçları, yağlama gerektirmediği için kire karşı son derece dayanıklı, temiz ve hijyenik ortamlardaki uygulamalar için uygun

Sıfır şikayet oranı: Alüminyum kılavuz 100.000'den fazla vuruşa dayanır

CERES TV asansörü
drylin W profil kılavuzu
CERES TV asansörü
CERES TV asansörü
CERES TV asansörü

Kullanılan ürünler

Kılavuz vida

SLW doğrusal modül

drylin® kurşun vida teknolojisi hakkında sorularınız mı var?

dryspin® Araçlarda vidalı tahrikler

Otomotiv

Şimdi online olarak sipariş verebilirsiniz:

Kablo yerleştirme sistemi

Kılavuz vida tahrikini yapılandırın:

Kablo yerleştirme sistemi

Teknolojiyi iyileştirin... maliyetleri düşürün:

Teknolojinizi geliştirin, Maliyetinizi düşürün