Dil Değiştir :
Bauer Maschinen GmbH, TBA 440 M2 derin sondaj sistemi ile 6.000 metre derinliğe kadar büyük ölçüde otomatik olarak delik açabilen ve toplam ağırlığı yaklaşık 1.000 ton olan bir "yürüme ünitesi" olarak konum bile değiştirebilen bir sistem geliştirmiştir. Sondaj çubuklarını besleyen taşıma sistemi, hidrolik ve elektrik enerjisinin yanı sıra E4.1-enerji zincirimiz aracılığıyla kontrol sinyalleri ile beslenmektedir.
igus® boru taşıyıcının geliştirilmesini iki noktada desteklemiştir: Schrobenhausen tesisinin yanı sıra Bauer'in kardeş şirketi Schachtbau Nordhausen de geliştirme sürecine dahil oldu. Bauer'in bakış açısına göre, enerji tedarik uzmanlarının erken katılımı, igus® standart modüler sistem bileşenlerinden oluşan, yerden tasarruf sağlayan, sağlam ve güvenilir bir enerji tedarik sisteminin kullanılması avantajını sağladı. Bazı enerji zincirleri için özel, güçlendirilmiş kılavuz plakalar kullanılmıştır. Genel olarak, tüm yapı - sadece enerji kaynağı değil, tüm sistem - minimum bakımla zorlu koşullar altında çok yüksek bir hizmet ömrü elde etmek için tasarlanmıştır. E4.1 enerji zinciri bu konsepte mükemmel bir şekilde uymaktadır. Bauer, TBA 440 M2 ile şirketin kendi 2.000 metre derinliğindeki test sondaj kuyusunda kapsamlı bir test programını tamamlayarak yenilikçi boru taşıyıcının mükemmel çalıştığını kanıtlamıştır. Thomas Huber: "Sistemin tamamı, konforlu bir kabine yerleştirilmiş iki kişi tarafından kullanılabiliyor: Biri sondaj ilerlemesini izliyor, diğeri boru taşıyıcıyı."
Bauer, TBA 440 M2 ile yeni bir çığır açıyor ve "çığır açmak" kelimenin tam anlamıyla yeni bir çığır açmak anlamına geliyor. Bunun nedeni 1000 ton ağırlığındaki sondaj makinesinin "yürüme ünitesi" olarak tasarlanmış olmasıdır. Bu, boru taşıyıcı ve 6000 metre sondaj borusuyla birlikte sondaj sahasında bağımsız olarak hareket edebileceği ve böylece sökülüp yeniden monte edilmesine gerek kalmadan birkaç delik açabileceği anlamına geliyor. Arama şirketleri için bu, sondaj çalışmalarını önemli ölçüde daha kolay ve hızlı hale getiriyor. Bu nedenle Bauer'in TBA 440 M2'ye büyük ilgi göstermesi şaşırtıcı değil. İlk makine şimdiden Güney Amerika'ya satıldı ve Kuzey Amerika'dan ve başka yerlerden başka makineler için de talepler var.