Dil Değiştir :

Kanadalı bir petrol sondaj şirketi için e-loop enerji zinciri çözümü, sondaj borusunu zemine indiren ve tekrar dışarı çeken üst tahrikin, şiddetli fırtınalardan sonra bile her zaman güvenli ve güvenilir bir şekilde enerji ve sinyallerle beslenmesini sağlıyor. Enerji zinciri, daha önce kullanılan servis döngüsünün yerini alıyor.
Üst tahrik: patlama koruması yönetmeliklerine göre titreşime dayanıklı kablo kılavuzu
En iyi tahrik: enerji zincirleri, sondaj kulelerindeki servis döngülerine güvenilir bir alternatif olduğunu kanıtladı
Üst tahrik: çok amaçlı kulelerde güvenli kablo yönlendirmesi için enerji zinciri
Konsol: 200 kg/m ağırlığındaki kablolar açık deniz sondaj gemisinde güvenli ve kompakt bir şekilde yönlendirilir
Cantilever: açık deniz sondaj platformunda güçlü ve kompakt plastik enerji zincirleri
Konsol: uzatma halkalı ağır hizmet tipi enerji zincirleri yüksek kablo ağırlığını taşır
Boru taşıyıcı: sondaj gemisinde E4.1 enerji zincirleri ile güvenli kablo kılavuzu
Kedi yolu: güvenli boru taşıma için kedi yolunda sağlam kablo kılavuzu
Sondaj makinesi: rüzgar çiftliği temel sondajları için açık deniz enerji zinciri
Boru döşeme: boru döşeme gemisindeki kaynak ekipmanı için kırılmaya dayanıklı enerji zincirleri
Boru döşeme: boru döşeme kuleleri ve gergileri için güvenilir boru kılavuzluğu

Liebherr'in CAL serisindeki ağır hizmet tipi döner vinçler, açık deniz rüzgar türbinlerinin montajını yapan kurulum gemilerinde kullanılır. Ağırlığı 1.500 tona kadar olan bileşenleri kaldırabilirler. İki enerji zincirinin birbirine bağlandığı ve bomun 900°'ye kadar dönmesine izin veren yenilikçi bir konsept, çevirme halkası boyunca enerji aktarımını sağlar.
Boru döşeme gemisindeki ağır hizmet tipi vinç için kompakt döner enerji besleme sistemi
Sondaj gemisindeki yükseltici taşıma vincinde kablo yönlendirme için komple sistem
180° hareket yarıçapına sahip A-çerçeve için bakım gerektirmeyen kaymalı yataklar
Dik vinçler için güvenli kablo kılavuzu