Ekstrüzyon hatları için güvenilir enerji besleme sistemleri, kablolar ve rulman teknolojisi

Ekstrüder

Ekstrüzyon sistemlerinde ve çevresel cihazlarda kullanım için ürünler

chainflex CF10 kablosu
  • 4xd'ye kadar bükülme yarıçapı
  • Korumalı / korumasız
  • Kılıf malzemeleri: PVC, TPE, PUR veya iguPUR
  • 4 yıl garanti
drylin W taşıyıcılı ray
  • kendinden yağlamalı ve bakım gerektirmez
  • Sessiz çalışma
  • Kire dayanıklı ve korozyonsuz
  • Hassas ayarlamalar için
i.Cee 2.0 kestirimci bakım
  • E-zincir üzerinde akıllı yazılım ve sensörler®
  • Potansiyel bakım gereksinimleri bir arıza meydana gelmeden önce raporlanır
iglidur kaymalı yataklar
  • 55'in üzerinde malzeme
  • Stoktan 15.000'den fazla geometri
  • Minimum sipariş miktarı olmadan özelleştirilmiş çözümler
  • Bilyalı rulmanlar olmadan yağlama gerektirmeyen makaralar
  • Aşınmaya dayanıklı
  • Yağlayıcı yok, daha az bakım maliyeti
xiros plastik bilyalı rulman
  • Düşük kopma torku
  • Hafif ve korozyonsuz
  • Yağlayıcı ve bakım gerektirmez
E2.1 hareketli kablo kanalı
  • Orta yük aralığındaki uygulamalar için standart
  • Entegre fren sayesinde sessiz
  • Daha hızlı açma ve kapama için isteğe bağlı açma aleti
e-chain® E4.1L
  • Yüksek gerilme kuvvetleri, yüksek yükler ve 600 m'nin üzerinde seyahat mesafeleri mümkündür
  • 10.000 km ve üzeri çalışma performansı garantili
  • Hızlı açılır ve doldurulur
readychain®
  • Doğrudan üreticiden bağlantı için hazır olarak monte edilmiştir
  • Üretim ve montaj maliyetlerinin azaltılması
  • Özelleştirilmiş son müşteri desteği
  • Sitenizde kurulum hizmeti

Uygulama vurgusu

ekstrüder

Ekstrüder üzerindeki ölçüm sistemleri için düzgün çalışan kablo kılavuzları

enerji̇ zi̇nci̇rleri̇ i̇çi̇n chainge geri̇ dönüşüm programi

igus® blogları: Ekstrüzyon makineleri ile ilgili önemli trendler ve konular

Lineer rulmanlar akıllı plastikler
Otomasyon

Daha fazla bilgi

Enjeksiyon kalıplama makinesi
chainflex kontrol kablosu