Dil Değiştir :

İnsanlar kontrol kablolarının sıkıcı olduğunu düşünürler, ancak endüstrinin dünya çapında çalışmasını sağlarlar. Kontrol kablosu en temel kablodur ve genellikle topraklama için bir yeşil/sarı damara ve sinyaller için birçok siyah damara sahiptir. Özel damar sayısı, geçmişteki tipik tel yapısından kaynaklanmaktadır. Damarlar eskiden katmanlar halinde dağıtılırdı, bu nedenle belirli sayıda damar belirtilirdi. Günümüzde daha sağlam telleme yöntemleri bulunmaktadır. Kablo, normal alternatif akım şebekesinden gelen sinyalleri işlediğinden, normalde 300V/500V voltaj sınıfında tasarlanmıştır. EMC koşulları gerektiriyorsa, bu kablonun ekranlı bir çeşidi de mevcuttur.
Demetler halinde sarılmış çekirdeklere güveniyoruz
12 çekirdek ve üzeri kontrol kablolarımız, hareket halinde uzun hizmet ömrü sağlamak için özel bir mekanik tasarıma sahiptir. Kısa adım uzunluğuna sahip, demet halinde sarılmış çekirdekler kullanıyoruz.
Peki, demet halinde sarılmış çekirdekler somut olarak ne anlama gelir?
Demet halinde sarılmış çekirdeklerde, çekirdekler çekirdek sayısına bağlı olarak demetler halinde bükülür ve bu demetler tekrar bükülür. Ancak, hareketin itme/çekme kuvvetlerini emmek için bu çok karmaşık yöntem gereklidir. Bu kuvvetler, kablo yarıçap içindeyken ortaya çıkar. Çekirdek iç yarıçapta sıkıştırılır ve dış yarıçapta uzar. Bu kuvvetlerin bir çekirdeğe çok fazla yük bindirmemesi için demet halinde sarılmış çekirdekleri geliştirdik, çünkü bu sayede bir çekirdek kablo içindeki konumunu sürekli değiştirebilir. Bu da kuvvetleri eşitler. Bu, uzun mesafelerde sıklıkla görülen tirbuşon etkisini önlemek için özellikle önemlidir.

Son birkaç on yıldaki kablo geliştirmeleri sırasında, bir e-zincirde yüksek kaliteli, uzun ömürlü bir kablo sağlayan yedi ilke ortaya çıkmıştır. İgus olarak biz bu bulguları "yedi neden" olarak adlandırıyoruz.


Forkliftteki kablo - özel bir zorluk
Bizim için çok egzotik bir uygulama, forkliftin direğindeki plastik makaralar aracılığıyla kabloların sarılması ve çözülmesidir. Bu kablo, araç hareket halindeyken makaradan atlamaması için çekilir. Ayrıca, bu makaralar aracılığıyla sapma, örgüye aşırı yük bindirir. Yıllar önce, müşterimiz bunun sorunlara yol açabileceğini fark etti ve bunu kendisi test etmek konusunda çok titiz davrandı. Müşterinin testlerine ürünümüzle katılmamıza izin verildi ve demetler halinde sarılmış özel çekirdeklerle onları ikna edebildik, çünkü halat yapısı çekirdek üzerindeki kuvvetleri ortadan kaldırıyor. Yıllar sonra, bu uygulamada kablodaki tirbuşon ve çekirdek kırılmaları çoktan unutuldu. Sizin de kablonuzun günümüz şartlarına uygun olmadığına dair zorluklar yaşıyorsanız, bu bizimle birlikte bir çözüm bulmanın ilk adımı olabilir.
Bulması, doğru tipi seçmesi, hizmet ömrünü hesaplaması ve çevrimiçi sipariş vermesi kolay

Ürün bulucu
Tam olarak doğru kabloyu hızlıca bulun

Hizmet ömrü hesaplayıcısı
Herhangi bir chainflex kablonun hizmet ömrünü hesaplayın

Bakır ek ücreti hesaplayıcısı
Günlük bakır ek ücretini hesaplayın

Özelleştirilmiş kablolar için konfigüratör
Özelleştirilmiş kablonuzu sadece 3 dakikada yapılandırın