Dil Değiştir :

Hareketli ışıklar, profil ve takipçi spotlar: sahne ve etkinlik teknolojisi aydınlatma sistemleri hafif ve sessiz olmalı ve güvenilir bir şekilde çalışmalıdır. igus'un yüksek performanslı plastikten yapılmış ürünleri bu uygulamalar için idealdir. Plastik rulmanlarımızın ve lineer kılavuzlarımızın kuru çalışması sayesinde bakım gerektirmezler. Daha basit hareket tipleri, rulmanlarımızın dönen çelik bilyalara göre çok daha düşük çalışma gürültüsüne, daha düşük ağırlığa ve %40'a kadar daha düşük maliyete sahip olduğu anlamına gelir.
Enerji zincirlerimiz, özellikle hareket için özel olarak üretilen kablolarımızla birlikte kablo arızalarını önlemenize ve makine hizmet ömrünü uzatmanıza yardımcı olur. Enerji zinciri sistemlerimiz sessiz ve az titreşimle çalışır ve küçük alanlarda bile kurulumu kolaydır.

Bireysel çözümler, standart parçalar kadar igus ürün yelpazesinin bir parçasıdır. Uzmanlarımız üretim sürecini ve bileşen malzemesini tam olarak gereksinimlerinize göre uyarlamaktadır. Aşınmaya dayanıklı ve bakım gerektirmeyen yüksek performanslı polimerlerden oluşan geniş bir yelpazeden sizin için doğru malzemeyi seçerler.

HARMAN, MAC Encore Performance hareketli ışık spotlarında hareket plastiklerimize güveniyor. drylin motorlu lineer modüller sorunsuz hareket sağlar ve yağlama gerektirmeyen astarlar sayesinde bakım gerektirmez. Buna ek olarak, küçük e-zincirler kullanımdaki kabloları önceden belirlenmiş bir bükülme yarıçapı ile yönlendirir ve böylece onları hasardan korur ve güvenilir bir güç kaynağı sağlar.

igus çevrimiçi araçları
Gerekli ürünü çevrimiçi yapılandırın, hizmet ömrünü hesaplayın, proses maliyetlerini azaltın

Sahne teknolojisi
Sahne teknolojisinde daha ileri uygulamalar için ürünleri keşfedin