Hareketli uygulamalardaki bileşenler için aşınmaya dayanıklı 3D baskı plastikleri

igus 3D baskı malzemeleri: filament, SLS tozu ve reçinenin malzeme özeti.

Bu sayfada malzemelerimizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

Çok yönlü malzemeler

Bir üretim alanında, birkaç makine ve kontrol ekranı bulunan SLS 3D yazıcılar.
3D baskı iglidur trapez somununun yanında bir toz yığını.

iglidur i3 SLS toz

  • 3D baskı hizmetinde en çok satan
  • Yüksek aşınma direnci ve maksimum mukavemet
  • İyi Mekanik özellikler
  • Kayar uygulamalar ve dişliler için ideal
Seçici lazer sinterleme için iglidur i230 parçalı SLS toz yığını.

iglidur i230 SLS toz

  • En yüksek eğilme dayanımı
  • 180°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
  • PTFE içermez
  • Elektrostatik enerji tüketen (ESD)
Siyah ve beyaz karton makaralarda iglidur i150 tribofilament, 3D baskı için.

iglidur i150 tribofilament

  • Filament en çok satanlar
  • Kolay işlenir
  • Düşük yüzey hızları için ideal
  • EU10/2011'e göre gıda ile uyumlu

Isıya dayanıklı malzemeler

Isıya dayanıklı lineer kızak ve vidalı mil bulunan 3D yazıcı kasası.
  • Yüksek sıcaklıktaki filamentleri işlemek için, en az 160°C yapı haznesi sıcaklığına sahip bir 3D yazıcıya ihtiyacınız vardır.
  • İstenmeyen kalite sorunlarından kaçınmak için yüksek sıcaklıktaki filamentlerin nemden korunarak saklanması ve kullanımdan önce kurutulması özellikle önemlidir.
3D baskı için iglidur A350 tribofilament içeren şeffaf makara.

iglidur A350 tribofilament

  • Sürekli çalışmada 180 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı
  • UL94-V0'a göre alev geciktirici
  • Otoklav için uygun ve FDA uyumlu
iglidur RW370 tribofilament, alev geciktirici özelliğe sahip 3D baskı filamenti, bobin üzerinde.

iglidur RW370 tribofilament

  • Sürekli çalışmada 170°C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı
  • UL94-V0 ve DIN EN 45545'e göre alev geciktirici
  • Tüm tribofilamentler arasında en yüksek mukavemet
3D baskı için iglidur J260 tribofilamentli şeffaf makara.

iglidur J260 tribofilament

  • Sürekli çalışmada 120°C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı
  • Kimyasallara dayanıklı
  • Düşük ve orta yüklerde çok iyi sürtünme katsayısı

ESD için uygun malzemeler

3B baskı dişlinin yanında toz yığını.

iglidur i8-ESD SLS toz

  • Temas direnci 104 ila 107ohm x cm
  • Yüksek UV direnci
  • CO2 lazer içeren ve içermeyen sistemlerde işlenebilir
iglidur i9-ESD flanşlı dişli somun toz yığını üzerinde.

iglidur i9-ESD SLS toz

  • Temas direnci 106 ila 109 ohm x cm
  • Canlı parçalardaki parazit akımlarını önler
  • Artan sertlik
Arka planı kaldırılmış, iki delikli ESD 3D baskı parçası turuncu zeminde.

Ücretsiz ESD numune bileşeni

3D baskı için siyah, beyaz ve mavi üç iglidur i151 filament makarası.

iglidur i151 tribofilament

  • FDA ve EU 10/2011 gıdaya özel yönetmelikleriyle uyumlu
  • Mavi rengi sayesinde optik olarak algılanabilir
  • Herhangi bir yazıcı ile işlenebilir
Toz yığınının içinde bir sonsuz dişli çark.

iglidur i6 SLS toz

  • FDA'ya göre gıda ile uyumlu
  • Yüzey detaylarında doğruluk
  • Sonsuz tekerlekler için ideal
Açık renk arka planda freylenmiş 3D baskı sonsuz dişli.

Ücretsiz numune bileşen

Yapısal bileşenler ve çok malzemeli baskı için malzemeler

Çok malzemeli 3D baskı için makarada igumid P150 filament.

igumid P150 elyaf takviyeli filament

  • Eğilme dayanımı 87MPa, elastikiyet modülü 5GPa
  • Elyaf takviyesi ile son derece sağlam ve rijit
  • Kendiliğinden yağlanmayan, hafif bileşenler için yapısal malzeme
3D baskı için igumid P190 şeffaf makara filament.

igumid P190 elyaf takviyeli filament

  • Eğilme dayanımı 237MPa, eğilme modülü 11.5GPa
  • Elyaf takviyesi ile son derece sağlam ve rijit
  • Kendiliğinden yağlanmayan, hafif bileşenler için yapısal malzeme
İki beyaz burçlu 3D baskı igus bağlantı elemanı.

Ücretsiz çoklu malzeme numune bileşeni

DLP ve LCD reçinesi

iglidur i4000 reçinesi 3D yazıcıya dökülüyor ve dişliler yazdırılıyor.
iglidur i2000-PR 3D baskı reçine şişesi, siyah.

iglidur i2000 reçine

  • Aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlüdür: Standart teknik reçinelere göre 50 ila 80 kat daha uzun hizmet ömrü
  • PTFE içermez
  • Siyah renk
Turuncu etiketli iglidur i3000-PR 3D baskı reçine şişesi.

iglidur i3000 reçine

  • Aşınmaya karşı son derece dayanıklı: min. Geleneksel 3D baskı reçinelerine göre 30 ila 60 kat daha uzun hizmet ömrü
  • Muazzam güç ve sertlik (eğilme dayanımı: 90MPa)
Antrasit renkli, turuncu etiketli iglidur i4000-PR 3D baskı reçinesi şişesi.

iglidur i4000 reçine

  • Özellikle hassas dişliler için
  • Dişli testinde standart reçinelere göre 3,5 kata kadar daha uzun hizmet ömrü
  • i3000'e göre 13 kat daha yüksek kopma uzaması
  • Yüksek mukavemet ve iyi darbe direnci
iglidur i6000 ve i6000-BLUE 3D baskı reçinesi, beyaz ve mavi şişelerde.

iglidur i6000 reçine

  • AB 10/2011'e göre gıdaya uygun
  • Yüksek yüzey kalitesi (pürüzlülük Ra = 0,8µm; Rz = 4,2µm)
  • PTFE içermez
  • Beyaz ve mavi renklerde mevcuttur

3D baskı ipuçları

3D yazıcı ve filamentle 3D baskı için 24 ipucu başlıklı whitepaper kapağı.

Filament baskı profilleri

Karton makaralarda 3D baskı filamentleri ve iglidur tribofilamentten basılmış parçalar.

Testler

3D baskı dişli, test düzeneğinde aşınma testinde.

3D baskı hizmeti

Tablet üzerindeki iglidur designer çevrimiçi araç, dişli ve 3D baskı hizmeti için malzeme seçimi.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar