Dil Değiştir :

Mobil evler ve karavanlar, küçük bir alanda birçok işlevi yerine getirebilmek için her türlü ayar seçeneğine sahip ekipmanlara ihtiyaç duyar. Doğrusal, döner veya döner olsun, rulman teknolojimizle iç ve dış mekanlar için doğru çözümü sunuyoruz. Yüksek performanslı polimerlerden üretilen kaymalı yataklarımız ve lineer modüllerimiz, sessiz ve pürüzsüz çalışma, hafiflik ve yağlama gerektirmeyen özellikleriyle öne çıkmaktadır.

Tente kolunda, uydu antenlerinin eğim ayarında, yan aynalarda veya kapı, pencere, tavan penceresi ve koltuk menteşelerinde: Plastik rulmanlarımız, tüm bu uygulamalarda geleneksel metal rulmanlara göre avantajlarını ortaya koymaktadır. Hafif, %100'e kadar yağlama gerektirmeden çalışır ve paslanmaz. Bu özellikleri, özellikle araçlarda dış mekan kullanımı için idealdir - nem, toz ve kir sorun oluşturmaz.

Kaymalı rulmanlarımızla maliyetler %40'a varan oranda azaltılabilir. Ağırlıkta %80'e varan tasarruf sağlar ve böylece CO2 emisyonlarını azaltır. Ayrıca rulmanlar özellikle sessiz çalışır, e-coating işlemi sırasında kendilerini kalibre eder ve esnek montaj konseptleri sayesinde sac levhalara hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir.

Ürün yelpazemizde, TV ekranları ve masaların doğrusal ayarı, mini mutfak ve yatak çekmeceleri, sürgülü kapılar veya bisiklet rafları için geniş bir doğrusal kılavuz yelpazesi bulunmaktadır. Bunlar, devridaim bilyalı rulmanlara temiz, kayar bir alternatiftir, %100'e yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez. Sessiz çalışma, korozyona dayanıklı ve kir tutmaz özellikleriyle, iç ve dış mekanlarda, profesyonel tesislerde ve DIY karavan dönüşümlerinde kullanıma uygundur.

Seyahat sırasında çok kompakt, kamp alanında çok geniş: Ross Design GmbH tarafından geliştirilen ve üretilen "Zoom" karavan prototipinin temel özelliği budur. Karavanın uyku bölmesi ve mutfak bloğu hareket ettirilebilir. Bu hareketin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için tasarımcılar drylin SLW lineer eksenimizi tercih etti.

Avrupa'nın en büyük karavan iç mekan distribütörü FAWO'nun talebi zorluydu: CERES'in uzmanları, bakım gerektirmeyen, titreşime dayanıklı ve uzun ömürlü bir motorlu TV kaldırma sistemi üretmeliydi. Uzun yıllara dayanan geliştirme uzmanlığı ve yüksek kaliteli tasarım öğeleri, istenen sonucu verdi. Uygun dryspin kılavuz vida ile donatılmış drylin lineer sistem burada önemli bir rol oynuyor.

Yağlama gerektirmeyen dryspin vidalı mil teknolojimiz; uzatılabilir basamaklarda, koltuk ayarlamalarında ve direksiyon kolonlarında kullanılmaktadır. Plastik somunlar ve vidalı miller, %82'ye varan verimlilik ve geleneksel vidalı mil tahriklerine kıyasla %30'a kadar daha uzun bir kullanım ömrü sağlar. Dar montaj alanları için ideal olan bu sistemler, düşük tahrik torklarında dahi neredeyse tamamen sessiz çalışır.

PRT döner makara rulmanlarımız, örneğin araç koltuklarında, masa tabanlarında veya uydu anteni montajlarında güvenilir dönme hareketi sağlar. Tasarım, metal rulolar veya bilyeler üzerine değil, tribolojik olarak optimize edilmiş iglidur malzemelerden üretilmiş bakım gerektirmeyen kayma elemanları ile alüminyum veya paslanmaz çelikten üretilmiş halkaların kombinasyonu üzerine dayanmaktadır. Rulmanlar, kuru çalışma özelliği sayesinde sağlam, sessiz ve bakım gerektirmez olup, nem ve kire karşı dayanıklıdır.
Araç bileşenleri ve ekipman elemanları elektrikle hareket ettirildiğinde, enerji zincirleri güvenilir kablo yönlendirme sağlar. Plastik e-zincirlerimiz sessiz ve hafiftir, kurulumu kolaydır ve küçük montaj alanlarına sığacak kadar kompakttır. Ürün yelpazemizde hem doğrusal hem de döner hareketler için çok sayıda varyant bulunmaktadır.



Araçlarda ve araç üzerinde kullanılan hizmetlerimiz, yeni ürünlerimiz ve klasik ürünlerimiz

Lineer kılavuzlarımız ve döner halkalarımızla kendi karavan iç mekanınızı tasarlayın
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat