Dil Değiştir :


Maksimum bireysellik için.
Bireysel kelepçeleri kullanarak Cobot'unuzdaki enerji kaynağına siz karar verirsiniz.

Universal Robotunuz için doğru kitleri zaten yapılandırdık.
Tek yapmanız gereken zincir boyutu 30 & 40 arasında seçim yapmak.

için kullanılabilir


Kablo Klipsi, cobot kelepçesine alternatiftir. Kablo ve hortumun cobot'a yalnızca kısa bir süre için takılması gerekiyorsa (örn. fuar), Kablo Klipsi cobot kelepçesine hızlı bir alternatiftir.
Kablo Klipsi Satın Alın
Dene bakalım
Test kutusu şunları içerir:
UR3(e) için uygun Evrensel Robot Kiti 1
UR5(e) için uygun Evrensel Robot Kiti 2
UR10(e) için uygun Evrensel Robot Kiti 3
UR16e için uygun Universal Robots Kit 4
Eksen 6 için kelepçe
İkinci 40'taki montaj videosunda yaylı çubuk tutucunun montajının ne kadar kolay olduğunu görebilirsiniz (parça numarası: TR.917.924)
Teslimat kapsamı:
2 metal kelepçe (gümüş)
1 metal braket (siyah)
Yay çubuğunu sabitlemek için 2 montaj braketi
Sabitleme vidaları

açık (TRE) veya kapalı (TRC) zincir serisi

600 mm fiber çubuk ile
Açık zincir: TRE.B
600 mm fiber çubuk ile
kapalı zincir ile: TRC

Fiber çubuk her zaman e-zincirin yönlendirilmiş bir ön gerilimini sağlar® böylece her zaman cobot'un üzerinde yönlendirilir.
Bu video size aşağıdaki içeriği göstermektedir:
Kabloların ve/veya hortumların TRE.B versiyonuna sadece dışarıdan enerji zincirine bastırarak yerleştirilmesi
İki zincir halkasının birbirine bağlanması
Velcro kayışın cobot kelepçesine bağlanması
Cobot kelepçesinin cobot'a takılması
Enerji zincirinin cobot kelepçeleri ile doğru şekilde bağlanması/takılması
Eşleşen triflex® e-zincir®:
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat