Dil Değiştir :

Akıllı modüler konnektör sistemi ile zamandan ve yerden tasarruf edin




Module Connect, elektrik kabloları, fiber optik kablolar ve pnömatik hortumları bağlamak için yeni bir tür fişli konnektör konseptidir. Kablo konnektörü olarak, modüler fişli konnektörümüz yerden tasarruf sağlayan düz gövdesi ile karakterize edilir ve mümkün olan en küçük alanda birkaç veya hatta çok sayıda kablonun bağlanması gereken her yerde kullanılır. Module Connect, 2018 yılında reddot tasarım ödülünü kazanmıştır.

Mevcut uygulamalarınızı optimize etmek veya bir sonraki projenizi planlarken dahil etmek için Module Connect'i ve avantajlarını tanıyın.
Ücretsiz kişisel danışmanlık ve numune kutusu için buradan sipariş verin. Uzmanlarımız size ürünü tanıtacak ve Module Connect'ten yararlanabileceğiniz bireysel yolları gösterecektir.
Basit modüler prensip sayesinde, münferit bir takma/bağlantı kesme noktası birkaç konnektör yuvasından bir modül olarak yapılandırılabilir. Her muhafazaya dört adede kadar farklı konnektör eki takılabilir.
Muhafazalar daha sonra birleştirilebilir, böylece bireysel genişlik ve yüksekliklerde neredeyse sınırsız modül varyasyonlarına izin verilir. Düz gövde tipi sayesinde Module Connect yerden çok tasarruf sağlar ve her uygulama için yüksek temas yoğunluğu sağlar.

Evde veya ofiste deneyin ve ilk izleniminizi edinin
Module Connect'i yeni, ücretsiz artırılmış gerçeklik hizmetimizle test edebilirsiniz. Servise bilgisayarınızla erişin ve AR modeli için QR kodunu akıllı cihazınızla tarayın veya doğrudan akıllı cihazınızla bağlantıya tıklayın.

... Modüler arayüzünüzü hızla genişletin & esnek bir şekilde
Teknik destek:
Maliyeti düşürün:
Konnektör modülleri, bir veya daha fazla katmanda e-zincirin dolgusuna ve geometrisine uyarlanabilir. Bu, her uygulama için işlev ve tasarım açısından optimum kablolama sağlar.
igus'un evrensel gerilim azaltıcıları ile birlikte, doğrudan konnektör muhafazasında güvenli sabitleme mümkündür. Kullanılan yumuşak elemanlar kabloyu çevreler ve zarar vermeden güvenli bir şekilde yerinde tutar. Görsel olarak bal peteği şeklinde modellenen esnek yapı, farklı kablo çaplarına uyum sağlayarak evrensel gerilim azaltma sağlar.
Hızlı konnektör olarak da bilinen modüler konnektörümüz, örneğin zincirin sabit ucunda veya hareketli ucunda, iki enerji zinciri arasında veya kabloları terminal kutularına veya anahtar kabinlerine yerleştirmek için çeşitli şekillerde kullanılabilir.

Module Connect adaptörü, Module Connect fişli konnektörü ve enerji zincirini birbirine bağlayarak uyumlu bir montaj oluşturur.

Montajlanmış enerji zincirleri - readychain®
Daha fazla bilgi edinin
Montajlanmış kablolar - readycable®
Daha fazla bilgi edininŞahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat