Dil Değiştir :

Yeni, asimetrik ayırıcı Hi.9 ile birçok ince kablo da artık E4Q enerji zincirinde kolayca yönlendirilebilir. Ayırıcı 180° aralıklarla yerleştirilerek dar odacıklar kolayca oluşturulabilir. Aynı zamanda, e-zincir® çok sayıda separatör takıldığında tek taraftan da kolayca açılabilir.
Parça No. seri için
Asimetrik ayırıcı
Evrensel orta plaka
Üniversal yan plaka
Evrensel ayırıcı
geçmeli raf (X = mm)
E4Q.34 / H4Q.34
34.9
34.21
34.22
34.23
S428_.XXX_
E4Q.44 / H4Q.44
44.9
44.21
44.22
44.23
S428_.XXX_
E4Q.58 / H4Q.58
58.9
58.21
58.22
58.23
S428_.XXX_
E4Q.82 / H4Q.82
82.9
82.21
82.22
82.23
S428_.XXX_

Uzatma bağlantısı ile mevcut bir e-zincir® yapılandırması, bir enerji zincirinde çok sayıda kabloyu veya özellikle ağır kabloları çalıştırmak için basitçe genişletilir.

Mevcut e-zincire paralel olarak ilave oluklu kanallar, kablolar veya hortumlar geçirin®. PMACLIP sistem tutucuları takılarak kolay güçlendirme. 17 - 48 mm arası boyutlar.

ürün yelpazesi̇
Parça No... TUB
dış bağlantı sağ*
Parça No... TUB
dış bağlantı sol*
Parça No... TUB
dış bağlantı her iki taraf*
Nominal genişlik nominal genişlik için
ø [mm]
E4Q.58.XXXTUBR.150.0
E4Q.58.XXXTUBL.150.0
E4Q.58.XXXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*Sabit uçtan görünüm
Parça No. PMACLIP
nominal genişlik
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
I-BFH-17-0
17
30
20
34
20
68
M60
I-BFH-23-0
23
38,5
20
42
24
85
M60
I-BFH-29-0
29
45,5
20
56
31
99
M60
I-BFH-36-0
36
55,5
20
56
31
119
M60
I-BFH-48-0
48
67,5
20
68
37
143
M60

E4Q serisi enerji zincirleri, desteksiz ve uzun seyahatler için mümkün olan en iyi çözümü sunmak üzere geliştirilmiştir. Sağlamlığı kanıtlanmış E4.1 enerji zinciri standardını temel alan yeni seri, uzun bir hizmet ömrü ve yüksek derecede modülerlik sağlar.