Dil Değiştir :
Üstten tahrikli derin sondaj kuleleri yeryüzünden petrol çıkarmak için kullanılır. Buradaki koşullar genellikle aşırıdır: Rüzgar ve hava koşulları, kir, makinelerin ve ekipmanların sert kullanımı makine bileşenlerini etkiler. Şimdiye kadar, üreticiler ve operatörler kablo yönlendirmesi için servis döngülerine güveniyorlardı, ancak bunlar genellikle bir dizi soruna neden oluyor. Kablolar, tanımlanmış bir bükülme yarıçapına sahip olmadıkları için servis döngüsü içinde hareket edebilir. Aşırı rüzgar koşullarında, gevşek bir şekilde asılı duran servis döngüsü direğe veya aydınlatma sistemine takılabilir ve kopabilir. Bir başka sorun da bir kablonun arızalı olması durumunda tüm hortum paketinin değiştirilmesidir. igus®, büyük kesitli ve yüksek ağırlığa sahip kabloların asılı uygulamalarda güvenli bir şekilde yönlendirilebilmesi için e-loop® 'u geliştirmiştir.
E-loop® plastik bir enerji zincirinin avantajlarını yüksek mukavemetli bir gergi kablosunun avantajlarıyla birleştirir. Çekme kuvvetleri, enerji zincirinin içindeki çekme kablosu aracılığıyla montaj braketine ve yapıya iletilir. E-loop® sadece petrol ve gaz endüstrisinde değil, aynı zamanda açık deniz endüstrisinde, karadaki güç kaynağında, inşaat makinelerinde ve rüzgar türbinlerinde de kullanılmaktadır.

1) İç gövde enjeksiyonla kalıplanmış dört parçadan oluşur. Bunlardan ikisi zincir baklasındaki çapraz çubuğu oluşturur ve birbirine vidalanmıştır (böylece kaybolmazlar). Vida bağlantısı bunları çekme halatına sıkıştırır.

| Parça No. | İç genişlik Bi: [mm] | Dış genişlik Ba [mm] | Bükülme yarıçapı [mm] | Kablo çapı [mm] | Dolu ağırlık [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
| ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
| ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |

| Parça No. | İç genişlik Bi: [mm] | Dış genişlik Ba [mm] | Bükülme yarıçapı [mm] | Kablo çapı [mm] | Dolu ağırlık [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
Bir servis döngüsü, asılı uygulamalarda kabloları ve hortumları beslemek için kullanılır, örneğin üst sürücüye güç kaynağı olarak. Bu amaçla, kablolar genellikle bir elbise paketi içinde birlikte dökülür.
Büyük kesitlere sahip ağır kabloların askı uygulamalarında güvenilir bir şekilde yönlendirilebilmesini sağlamak için igus, servis döngüsüne alternatif olarak e-loop'u geliştirmiştir. Enerji besleme sistemi, tanımlanmış bir bükülme yarıçapına sahip gerilim giderilmiş kabloları taşıyabilen yuvarlak, üç boyutlu modüler bir sistemdir. Kablolar ayrı ayrı kullanılabilmekte ve bakım sırasında değiştirilebilmektedir. Zincir halkaları da her zaman değiştirilebilir.
igus'un yeni enerji besleme sistemi, kabloların çekme kuvvetlerini emen yüksek gerilimli plastik bir halat etrafında inşa edilmiştir. Halat sentetik plastik bir elyaftan yapılmıştır, bu nedenle kırılmaz, hava koşullarına dayanıklı, esnek ve korozyonsuzdur.
Kancayı açın, yatırın, vidaları sökün, kabloları değiştirin, vidalayın, yeniden monte edin. Enerji zincirinin basit modüler yapısı sayesinde bakım için gereken tek şey budur. Nadir durumlarda, arıza süresini önlemek için her zaman elinizin altında yedek bir zincir bulundurmalısınız.
igus®, e-loop'u® tam istediğiniz gibi tedarik eder: tamamen monte edilmiş veya hazır, variller veya paletler üzerinde. Ek montaj için e-loop'un ucunda tanımlanmış bir diş vardır. Kurulum ekibimiz montajla ilgilenmekten mutluluk duyar.
Münferit zincir baklalarının tümü vida bağlantılarıyla sabitlenmiştir, böylece hiçbir bileşen düşemez.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat