Dil Değiştir :
ISO Sınıf 1'e kadar temiz oda uyumlu
SKF12 ebadında yeni siyah e-skin flat, açılabilir ve tamamen kapalı varyantlarda. İletkenlik, elektrostatik alanları ve e-skin flat hareketinin neden olduğu ani deşarjları önler.
| Parça No. | Seri / Tip | İç yükseklik [mm] | Dış yükseklik [mm] | Bölme sayısı | Maks. kablo ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF12C.1.1.10ESD | Kapalı | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
| SKF12O.1.1.10ESD | açılabilir | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |

İletken ESD malzemesinden yapılmış enerji zincirleri, elektronik bileşenlerin veya montajların üretim süreçlerinde statik yükleri önlemek için kullanılır.

E-skin flat'ımıza: modüler, esnek bir şekilde doldurulabilir kablo kılavuz sistemi.

Sadece birkaç adımda bir e-skin flat enerji tedarik sistemini yapılandırın ve talep edin.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat