Dil Değiştir :
En yüksek temiz oda sınıfı için kanıtlanmış tasarım. E-skin® ürün yelpazesine ek. SKS24, en küçük e-skin® SKS20 ve SKS28 arasındaki boşluğu doldurur. Kabuklar 24 mm'lik bir iç yükseklik ve 48 mm'lik bir iç genişlik oluşturur. Yan bağlantılar ve kilitleme mekanizması SKS28'in kalınlığına sahiptir ve desteklenmeyen uzunluğu en üst düzeye çıkarır.
Parça No.
iç yükseklik
[mm]
dış yükseklik
[mm]
iç genişlik
[mm]
dış genişlik
[mm]
bükülme yarıçapı
min.* [mm]
kablo
≤ø[mm]
SKS20.033.02.1
20
25
33
50
055
13
SKS24.048.02.1
24
36
48
75
055
18
SKS28.068.02.1
28
40
68
95
055
20
SKS40.085.02.1
38
57
85
118
100
30
*Not: minimum bükülme yarıçapı e-skin® oluklu borunun alt kısmı tarafından verilir


Odaları partikülsüz tutmak için, enerji kaynağı da dahil olmak üzere tüm makine bileşenleri aşınmaya dayanıklı olmalıdır. Oluklu boru e-skin® ile sistemler, istenmeyen partiküller havayı kirletmeden veri, medya ve enerji ile beslenir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat