Dil Değiştir :
Kabloları temiz odada güvenli ve aşınmaya dayanıklı bir şekilde yönlendirin
aşınmaya dayanıklı
IPA sınıflandırması ISO sınıfı 1
Kompakt ve modüler tasarım
► Kolay açılır ve esnek dolum
► Tekrar kapatılabilir açma mekanizması
Odaları partikülsüz tutmak için, enerji kaynağı da dahil olmak üzere tüm makine bileşenleri aşınmaya dayanıklı olmalıdır. Oluklu boru e-skin® ile sistemler, istenmeyen partiküller havayı kirletmeden veri, medya ve enerji ile beslenir.
oluklu tüp e-skin®, birbirine takıldığında tamamen kapanan bir üst ve alt kabuktan oluşan oluklu bir tüptür. Basit ve tekrar kapatılabilir açma mekanizması, kullanılan kabloların bakım ve kontrolünün kolay bir şekilde yapılmasını sağlar. e-skin® bu nedenle geleneksel oluklu borulara göre bir dizi avantaj sunar ve üç versiyonu mevcuttur:

iç yükseklik hi: 28 mm
iç genişlik Bi: 68 mm
bükülme yarıçapı R: 055 mm
adım: 112 mm

iç yükseklik hi: 38 mm
iç genişlik Bi: 85 mm
bükülme yarıçapı R: 100 mm
aralık: 112 mm

iç yükseklik hi: 20 mm
iç genişlik Bi: 33 mm
bükülme yarıçapı R: 055 mm
adım: 112 mm

iç yükseklik hi: 24 mm
iç genişlik Bi: 48 mm
bükülme yarıçapı R: 055 mm
aralık: 112 mm

iç yükseklik hi: 28 mm
iç genişlik Bi: 68 mm
bükülme yarıçapı R: 055 mm
aralık: 112 mm

iç yükseklik hi: 38 mm
iç genişlik Bi: 85 mm
bükülme yarıçapı R: 100 mm
aralık: 112 mm

iç yükseklik hi: 28 mm
iç genişlik Bi: 68 mm
bükülme yarıçapı R: 055 mm
aralık: 112 mm

iç yükseklik hi: 38 mm
iç genişlik Bi: 85 mm
bükülme yarıçapı R: 100 mm
adım: 112 mm
Pratikte hayata geçirildi

oluklu boru e-skin® kapalı bir versiyonda ve ayrı ayrı açılabilen bölmelere sahip bir versiyonda mevcuttur. Bu esneklik bugüne kadar piyasada benzeri olmayan bir yeniliktir. e-skin® ayrıca yeterli doğal sertliğe ve tanımlanmış bir bükülme yarıçapına (55 ila 100 mm) sahiptir.
Oval geometri yanal stabilite sağlar. Bu, montaj alanının sınırlı olduğu yerlerde bile kısa desteksiz uzunlukların mümkün olduğu anlamına gelir. Geleneksel oluklu hortumlar bu seçeneği sunmaz. Enerji kaynağı da sessizdir. Sadece 29 dB (A) gürültü seviyesine sahiptir ve bu nedenle piyasadaki standart temiz kablolardan 5 dB (A) daha sessizdir.

1. temiz oda ISO sınıf 1.
Neredeyse hiç aşınma ve yıpranma yok
2. iki parçalı oluklu boru.
Üst ve alt kabuktan oluşur
3. herhangi bir taraftan bağlantı.
KMA-Montaj braketi, isteğe bağlı olarak gerilim azaltıcı ile
4. Oval geometri.
İstenmeyen yanal harekete karşı koruma
5. tamamen kapalı.
Toz ve su korumalı
6. tekrar kapatılabilir açma mekanizması.
Fermuar açma prensibi ile açma ve kapama
7. İsteğe bağlı dikey ayırma.
Bireysel bölücüler ve raflardan oluşur
8. aşınmanın en aza indirilmesi
Tribo-optimize iglidur® malzemeden yapılmış yeni iç ayırıcı ile aşınma %80'e kadar azaltılabilir
E-cilde® SK | E-cilde ® soft SK | E-cilde® Hybrid SKY

oluklu boru e-skin® IPA Fraunhofer Enstitüsü tarafından ISO sınıfı sınıflandırmasına göre sertifikalandırılmıştır:
v = 0,5 m/s, 1 m/s ve 2 m/s'de ISO Sınıf 1 ile test edilmiştir

E-skin® oluklu borular için iç ayırma konfigüratörü ile saniyeler içinde dolum varyantları oluşturabilir ve iç ayırma ve bağlantı elemanları ile komple e-skin® oluklu boruları yapılandırabilirsiniz.
Yeni igus® temiz oda laboratuvarı, Fraunhofer IPA tarafından ISO 14644-1 uyarınca hava temizlik sınıfı 1'e kadar temiz odalar için uygun olan partikülsüz hareketli plastiğin hızlı bir şekilde geliştirilmesi için inşa edilmiştir.
⬤⬤⬤⬤⬤ en uygun | ⬤ oldukça az uygun | Evet | X Hayır
| e-skin SK oluklu boru | oluklu boru e-skin® SKS | oluklu boru e-skin® SKY | e-skin® flat & CFCLEAN | Enerji zinciri E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 14644-1'e göre 1.Sınıf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modüler tasarım | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Bileşenler ayrı ayrı değiştirilebilir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hızlı doldurma, açılabilirlik | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Hızlıca teslim edilir | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Kolay bakım | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Stokta mevcuttur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kısaltılabilir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Genişletilebilir | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Yüksek verimlilik oranı | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Minimum sipariş adedi sınırlaması yok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uygun maliyetli | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Desteksiz uygulamalar için uygundur | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Yüksek dinamikler için | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Alan tasarrufu | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Dolu ağırlık | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 ay garanti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kaynak tasarrufu sağlar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Her şey tek bir kaynaktan (kanal, kablo, konnektör) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ürünler de ayrı ayrı mevcuttur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sessiz, sorunsuz çalışma | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online kullanım ömrü hesaplama | X | X | X | X | ✔ |
| Online iç ayırma yapılandırıcı | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Aşağıdaki sektörler için uygundur | Elektrik üretimi 3C endüstrileri Dispenser Cam kesme Yarı iletken endüstrisi FPD üretimi Mikroelektronik AOI | Elektrik üretimi 3C endüstrileri Dispenser Cam kesme Yarı iletken endüstrisi FPD üretimi Mikroelektronik AOI | Elektrik üretimi 3C endüstrileri Dispenser Cam kesme Yarı iletken endüstrisi FPD üretimi Mikroelektronik AOI | Elektriksel üretim 3C sektörleri Bağlama dağıtıcılar yarı iletken endüstri FPD üretimi medikal teknoloji mikroelektronik AOI | Elektriksel üretim yarı iletken Endüstri FPD üretimi mikroelektronik panel robotları paketleme plotırlar medikal teknoloji |
| Şimdi satın alın | Şimdi satın alın | Şimdi satın alın | Şimdi satın alın | Şimdi satın alın |

E-skin® açacağı ile oluklu tüpün üst ve alt kabuğu hızlı ve kolay bir şekilde açılıp kapatılabilir. Bu ürün satın alma ile birlikte verilir.

IPA Sınıf 1 temiz oda sınıflandırmasına sahip 918 tip. IPA Sınıf 2 temiz oda sınıflandırmasına sahip 166 tip. Test edilmiş ve 4 yıl garanti ile onaylanmıştır.
Kablolara gidin
Düz kablo yönlendirme sistemi e-skin® ekran ve yarı iletken üretiminde ve LCD/LED panel üretiminde kablo yönlendirme için telli yapı CFCLEAN ile düz:
► Modüler ve kompakt tasarım
► Hızlı kablo değişimi
IPA ISO Sınıf 1 uyarınca temiz oda uyumlu
Koordineli CFCLEAN kablo tertibatları sayesinde yüksek güvenilirlik
► Stoklarımızda mevcuttur