Dil Değiştir :
E2/000 serisi igus® 'un bu boyuttaki dördüncü neslidir. Tüm deneyimimiz bu seriye aktarılmıştır: sağlamlık ile birlikte kolay ve çok yönlü montaj - sessiz çalışma ile birlikte yüksek stabilite, uzun kablo ömrü ve çok çeşitli montaj seçenekleri. Tasarım tüm E2/000 modelleri için standartlaştırılmıştır. Dünyanın her yerindeki makine üreticileri bu programa güvenmektedir.

iç yükseklik hi: 21 mm
iç genişlik Bi: 15 - 125 mm
bükülme yarıçapı R: 35 - 180 mm
aralık: 33,3 mm

iç yükseklik hi: 21 mm
iç genişlik Bi: 15 - 125 mm
bükülme yarıçapı R: 35 - 180 mm
aralık: 33,3 mm

iç yükseklik hi: 21 mm
iç genişlik Bi: 15 - 125 mm
bükülme yarıçapı R: 35 - 180 mm
aralık: 33,3 mm

iç yükseklik hi: 21 mm
iç genişlik Bi: 15 - 125 mm
bükülme yarıçapı R: 35 - 180 mm
aralık: 33,3 mm

iç yükseklik hi: 21 mm
iç genişlik Bi: 25 - 50 mm
bükülme yarıçapı R: 35 - 180 mm
aralık: 33,3 mm

iç yükseklik hi: 25 mm
iç genişlik Bi: 25 - 125 mm
bükülme yarıçapı R: 55 - 250 mm
aralık: 46 mm

iç yükseklik hi: 25 mm
iç genişlik Bi: 25 - 125 mm
bükülme yarıçapı R: 55 - 250 mm
aralık: 46 mm

iç yükseklik hi: 25 mm
iç genişlik Bi: 25 - 125 mm
bükülme yarıçapı R: 100 - 250 mm
aralık: 46 mm

iç yükseklik hi: 25 mm
iç genişlik Bi: 38 - 103 mm
bükülme yarıçapı R: 100 - 250 mm
aralık: 46 mm

iç yükseklik hi: 35 mm
iç genişlik Bi: 50 - 175 mm
bükülme yarıçapı R: 63 - 250 mm
aralık: 56 mm

iç yükseklik hi: 35 mm
iç genişlik Bi: 50 - 175 mm
bükülme yarıçapı R: 63 - 250 mm
aralık: 56 mm

iç yükseklik hi: 35 mm
iç genişlik Bi: 50 - 175 mm
bükülme yarıçapı R: 100 - 250 mm
aralık: 56 mm

iç yükseklik hi: 35 mm
iç genişlik Bi: 50 - 100 mm
bükülme yarıçapı R: 100 - 250 mm
aralık: 56 mm

iç yükseklik hi: 45 mm
iç genişlik Bi: 50 - 255 mm
bükülme yarıçapı R: 75 - 300 mm
aralık: 67 mm

iç yükseklik hi: 45 mm
iç genişlik Bi: 50 - 255 mm
bükülme yarıçapı R: 75 - 300 mm
aralık: 67 mm

iç yükseklik hi: 45 mm
iç genişlik Bi: 50 - 255 mm
bükülme yarıçapı R: 150 - 300 mm
aralık: 67 mm

iç yükseklik hi: 45 mm
iç genişlik Bi: 75 - 115 mm
bükülme yarıçapı R: 150 - 300 mm
aralık: 67 mm

iç yükseklik hi: 24 mm
iç genişlik Bi: 25 mm
bükülme yarıçapı R: 55 - 250 mm
aralık: 27,8 mm

e-zincir® açıcı
E2/000 e-zinciri® e-zincir® açacağı ile hızlıca açın
Kablo kanalı açıcıya gidin
E2/000 yay zincirleri
İki parçalı - Yay zinciri varyantı olarak E2 standardı
Ürüne genel bakışa git