igus® enerji zinciri ve kablosu ile enerji verimliliğini artırın

Enerji tasarruflu enerji zincirleri ve kabloları ile enerji tüketimini %57'ye kadar azaltın

"Bakım dostu" bir Hareketli Kablo Kanalı için 10 ipucu

"e-zincir seçerken bakım açısından nelere dikkat etmeliyim®?"

Enerji zinciri ile enerji tasarrufu

Enerji zinciri ve kablo ile enerji verimliliği
Enerji zinciri ve kablo ile enerji verimliliği

Enerji tasarrufu sağlayan enerji zinciri

Makaralı enerji zinciri P4

  • 57'ye kadar daha az tahrik gücü
  • 800m'ye kadar uzun seyahat mesafeleri
  • 30 kg/m'ye kadar ek yükler

Kayma yerine yuvarlanma hareketi

Makaralı enerji zincirleri
  • 37'ye kadar daha az tahrik gücü
  • Seyahat mesafesi 400 metrenin üzerinde
  • 50 kg/m'ye kadar ek yükler

Daha küçük enerji zinciri

E4.1 enerji zinciri
  • 17'ye kadar daha az tahrik gücü
  • Daha küçük boyutlar, daha dengeli ve daha hafif
  • 200 m'nin üzerindeki seyahat mesafeleri

Enerji tasarruflu kablo chainflex®

CF9 kontrol kablosu

CF9 kontrol kablosu
  • 17'ye kadar daha az tahrik gücü
  • En yüksek yükler için
  • TPE dış ceket

motor kablosu CF34.UL.D

  • 17'ye kadar daha az tahrik gücü
  • Çok yüksek yükler için
  • TPE dış ceket

Servo kablosu CF270.UL.D

  • 17'ye kadar daha az tahrik gücü
  • Orta yükler için
  • PUR-outer ceket

igus'un enerji zincirine güvenmek neden işe yarar?®

Hareketli Kablo Kanalları için test laboratuvarı
Hareketli kablo kanalları için garanti

Şunlar da ilginizi çekebilir

chainflex kablolar
Daha fazla bilgi
enerji zinciri Teknolojiyi geliştirin ve maliyetleri azaltın

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar